building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

LVI-tekniikkaa tulevaisuuden järjestelmille

Lämmitys- ja jäähdytyssovellukset vastaavat yli 55% energiankulutuksesta. Älykäs automaatio eri aloilla on ainoa tapa hyötyä tehokkaasti toiminnallisessa rakentamisessa käytetystä energiasta. Älykäs automaatiojärjestelmä mahdollistaa mittaustietojen analysoinnin LVI-alueelta nopeiden ja turvallisten tiedonsiirtokanavien kautta luonnonvaroja tehokkaasti ja taloudellisesti käyttävään hallintaan.

Etusi WAGO:lla

  • Kaksinkertaiset säästöt: Hinta/suorituskyky-suhde hankinnoissa, pienemmät jatkuvat käyttökustannukset
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Helppokäyttöinen ohjelmisto
  • Ohjelmat valmiina käyttöön (makrot)
  • Järjestelmän laajennukset ja muokkaus milloin tahansa

Lämmitys, ilmastointi ja tuuletus

Taloudellisesti käytetyt ensisijaiset järjestelmät

Kun luonnonvarat vähenevät, energian kierto johtaa suoraan kellariin. WAGOn tuotteet mahdollistavat taloudellisten LVI-komponenttien ohjauksen esiasetusten perustamisen.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energiatehokkuusluokat DIN EN 15232 mukaisesti

Eurooppalainen standardi EN 15232 (Rakennusten energiatehokkuus – Rakennusautomaation, ohjainten ja rakennushallinnan vaikutus) luokittelee rakennusautomaation ja ohjauslaitteet neljään energiatehokkuusluokkana A:sta D:hen. WAGOn ohjaimet mahdollistavat tärkeiden edellytysten perustamisen energiatehokkuusluokan A mukaisesti.

Tuotteita ohjaukseen, käyttöön ja valvontaan

  • WAGO-I/O-SYSTEM säätelee, ohjaa ja valvoo saumattomasti jokaista LVI-komponenttia kaikista eri rakennusjärjestelmistä.
  • WAGOn ohjaustekniikan ratkaisuja voidaan integroida käyttämällä avoimia tiedonsiirtostandardeja.
  • e!DISPLAY -verkkopaneelit käyttävät integroitua liittymää, jonka avulla ne pääsevät helposti järjestelmiisi esim. tableteilla tai älypuhelimilla.

Teholähteet, kytkimet, suojalaitteet ja signaalinvahvistimet

  • WAGOn teholähteet tarjoavat luotettavan virran valvonnan sähkösulakkeiden kautta turvallista käyttöä varten.
  • WAGOn releet ovat ihanteellinen ratkaisu eri jännitetasojen yksinkertaiseen eristykseen.
  • WAGOn JUMPFLEX® signaalimuuntajat muuntavat kenttäsignaaleja vakiosignaaleiksi.
  • Vaihtoehto: WAGOn manuaalisesti käytettävät relemoduulit (789-sarja)

Konfigurointi- ja parametrisointiratkaisut

Ohjelmisto LVI-käyttöön:

  • Intuitiivinen ja helppokäyttöinen
  • Sisältää konfiguraatiot (esim. BACnet Configurator)
  • Toimintolohkojen kirjastot, jotka on suunniteltu erityisesti rakennusautomaatiolle

Makroja TRIC I&C -ohjelmistolle

Valmiiden ratkaisujen käyttö LVI-järjestelmien jatkuvan räätälöinnin sijaan lisää luotettavuutta merkittävästi. Kaikki komponentit ovat yhteensopivia toisiensa kanssa ja ne ovat erityisesti valmistajan testaamia toiminnan suhteen. Tämä johtaa mm. huoltotietojen ja osaluetteloiden laatimiseen sekä kaapeli- ja datapisteluetteloiden luomiseen, jotka palvelevat monia käyttötarkoituksia, mm. tarjousten laadintaa. Kaikkien näiden arvolisättyjen toimintojen ja projektikohteiden lisäksi TRIC tarjoaa myös GAEB-tekstit rakennuspalveluiden tarjouksien tekemiseen.

LVI-järjestelmän makrot – Parametrien asetus, ei ohjelmointia

Etusi WAGOn LVI-sovellusmakroista:

  • Sovellukset valmiina käyttöön
  • Taloudellista järjestelmän käyttöönotto
  • Käytä standardoituja ratkaisuja uudelleen
  • Muokkaa avoimen lähdekoodin makrojen kautta
  • Kattavaa ohjelmointia ei vaadita

LVI-tekniikkaa käytössä

Listasi on tyhjä.

Valitettavasti suodattimillesi ei ole sopivia tuloksia. Voit muuttaa suodatinkriteerisi tai nollata ne täysin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Muita palveluja: