icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Alueiden jakautuminen ATEX- ja NEC 500 -standardien mukaan

Vaaralliset sijainnit eivät ole yhtä riskialttiita, sillä niillä käytettävät materiaalit ovat erilaisia. Mainittujen aineiden esiintymistiheys- ja kesto vaikuttavat käyttölaitteiston suojausvaatimuksiin.


CENELEC- ja IEC-standardien mukaan vaaralliset sijainnit jaetaan Euroopassa kuuteen eri vaara-alueeseen. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä potentiaalisesti räjähtävä ympäristö muodostuu, sitä tiukemmat ovat käyttölaitteistoille asetetut vaatimukset esimerkiksi kipinöiden tai kuumien pintojen muodostumisen estämiseksi.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Laiteluokat ja -ryhmät

Se, mitä resursseja voidaan käyttää tietyllä alueella. voidaan määrittää alueella olevien käyttölaitteistojen ja alueen kohdennuksen mukaan. Laiteryhmä ja -luokka ovat merkityksellisiä selvitettäessä, mitä aluekohtaisia käyttölaitteistoja voidaan käyttää. Räjähdyssuojausalue, jolla käyttölaitteistoja voidaan käyttää, määritetään lämpötilaluokkien ja räjähdysryhmien perusteella.

Alueiden jaottelu Pohjois-Amerikassa

Pohjois-Amerikassa käytetään erilaista luokittelujärjestelmää, joka perustuu NEC 500- ja 505-standardeihin. Niiden mukaan tulenarat aineet jaetaan kolmeen luokkaan (luokat I–III). Luokan I räjähtävät kaasut, höyryt ja sumut jaetaan edelleen kaasuryhmiin A, B, C ja D; luokan II tulenarat pölyt jaetaan ryhmiin E, F ja G.

Näiden materiaalien esiintymistiheyden tai -keston perusteella vaaralliset sijainnit jaetaan niin kutsuttuihin osastoihin. Osasto 1 vastaa alueita 0 ja 1 ja osasto 2 aluetta 2. Räjähtävien alueiden jaottelun lisäksi ero tehdään myös käyttölaitteistojen rakentamisen ja sähköjärjestelmien asennuksen välille.

Kaasuryhmien yleiskuva

Kaasuryhmä (ryhmä) /Esimerkkejä materiaaleista
A Asetyleeni
B Vety
C Etyleeni
D Propaani
E Metallipöly
F Hiilipöly
G Viljapöly

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Direktiivit, standardit ja määräykset

Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Laiteryhmät

Laitteiden tavoin kaasut, höyryt ja pöly on jaettu ominaisuuksiensa mukaan ryhmiin. Tämä jako helpottaa laitteiden valintaa alueille, joissa on kaasuja, höyryjä ja pölyä.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Räjähdyssuojaustoimet

Kuka tarvitsee räjähdyssuojausta? Ketä räjähdyssuojaus koskee? Mitä tässä on huomattava? Mitä on rakenteellinen räjähdyssuojaus? WAGO on laatinut vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.

WAGOn räjähdyssuojaustuotteet

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Valmiina Ex-alueelle

Automaatiota haitallisissa ympäristöoloissa WAGOn tuotteet ja ratkaisut on tehty juuri tätä varten.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Räjähdyssuojatut tuotteet

WAGOn tuotteet on hyväksytty käyttöön Ex-alueella ja niillä voidaan tehdä turvallisia liitäntöjä ääriolosuhteissa

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: