WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR on suunniteltu erityisesti vaativiin ulkosovelluksiin: 750 XTR -sarja takaa erinomaisen käytettävyyden äärimmäisissä lämpöoloissa, mekaanisissa ympäristöissä ja sähkömagneettisilla kuormilla, joita esiintyy esimerkiksi aluksilla, jalostamoilla tai keskijännitejärjestelmissä.
Teollisuusjärjestelmien automaatiojärjestelmät sijoitetaan usein suojatuille alueille, yleensä perinteisiin ohjauskaappeihin enemmän tai vähemmän lämpötilaohjatuissa rakennuksissa. Tällaiset ympäristöolot, jotka eivät ole kovin vaativia, eivät aseta suuria haasteita laitteistolle. Niin kutsuttujen ulkosovellusten vapaasti seisovissa järjestelmissä tilanne on aivan toinen. Näiden automaatiojärjestelmien on selvittävä turvallisesti ja luotettavasti toisinaan ankarista olosuhteista, kuten voimakkaista lämpötilavaihteluista, sähkömagneettisista häiriölähteistä ja voimakkaasta tärinästä.
Etusi lyhyesti:
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR on suunniteltu erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin.
Se kestää erinomaisesti äärilämpötiloja, läpilyöntiännitteitä, häiriöitä ja tärinää.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR :n kauko-ohjain tukee standardeihin IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 ja IEC61400-25 perustuvia protokollia ja MODBUSia.