Puheenaiheet

Luontaisesti turvallinen Ex-alueilla

750 XTR -sarjan tuotteineen WAGO on tarjonnut ratkaisuja vuodesta 2014 lähtien, joka laajentaa käyttöaluetta koneille ja järjestelmille huomioiden ympäristön olosuhteet ja ulkoiset häiriötekijät samalla kun se tarjoaa korkeimman tason joustavuutta. Lämpötilat jäykästä -40°C:sta kuumaan 70°C:een, tärinä 5g asti tai korkeudet 5 000 metriin merenpinnan yläpuolella: WAGO-I/O-järjestelmä 750 XTR:ää voidaan käyttää missä tahansa. Se on myös lisännyt syöksyjännitteiden ja häiriöiden kestävyyttä standardin EN 60870-2-1 mukaisesti.

Alusta alkaen WAGO on kehittänyt jatkuvasti ja optimoinut 750 XTR -sarjaa asiakkaille ympäri maailman. WAGO on määrittänyt uuden käyttöulottuvuuden uusimmilla kehityksillä 750 XTR -sarjalle. Vain yksi asia on varma: uudet luontaisesti turvalliset I/O-moduulit viihtyvät paitsi kylmässä ja kuumassa, myös vaarallisilla alueilla.

Tiukat vaatimukset suunnittelijoille ja koneille

Suunnittelijat kohtaavat jatkuvasti koneiden ja järjestelmien suunnittelussa haasteita, jossa pitäisi olla mahdollisimman taloudellinen ja samalla tarjota valmis tuote maailman markkinoille. Tuontimääräysten, paikallisten standardien ja ohjeiden viidakko on monimutkainen määrittävä tekijä. On paljon ilmeisempää ja vähintään yhtä vaativaa ovat erilaiset ja joskus äärimmäiset ympäristön olosuhteet, joissa laitteita käytetään.

Olosuhteet vaihtelevat Keski-Euroopan kohtalaisista lämpötiloista voimakkaisiin yö- ja päivälämpötilojen välisiin vaihteluihin Keski-Aasiassa, kosteuteen Indonesiassa, äärimmäiseen kuivuuteen Andeilla ja kylmiin Siperian talviin. Mobiilijärjestelmien täytyy myös kattaa mahdollisimman suuri valikoima käyttösovelluksia. Porauslautta voidaan siirtää Brasilian rannikolle, korkealla Pohjois-Norjassa tai Kanadassa tai keskellä Arabian autiomaata. Sama koskee kannen päällirakenteita tankkereissa tai rahtialuksissa, jotka liikkuvat maailmamme merillä.

Maksimijoustavuutta vyöhykerajojen ulkopuolella

Sen uusimman XTR-sarjan innovaatiolla WAGO tarjoaa järjestelmän, jota voidaan käyttää signaaleille sekä vaarattomilta alueilta että alueilta, jotka ovat luontaisesti turvallisia. WAGO-I/O-järjestelmä 750 XTR:ää voidaan käyttää sekä ulkona vaarallisilla alueilla, että 2/22 vyöhykkeellä hyväksytyn kotelon sisällä.

Kaikilla moduuleilla on ATEX/IECEx-hyväksyntä käyttöön vyöhykkeellä 2/22. Anturien ja toimilaitteiden vyöhykkeen 2/22 vakiosignaalien lisäksi suoja-anturin ja toimilaitteet vyöhykkeillä 0/20 ja 1/21 voidaan myös integroida WAGOn uusien 750 XTR -moduulien kautta sinisiin koteloihin. Ohjausjärjestelmän luonnollisesti turvallinen osa täytyy käynnistää Ex-i -väylän syöttömoduulilla. Tämä säätelee 24 V:n syöttöjännitettä (−25% - +30%) 24 V +/- 0.3 :iin rajoittaen sen max. 26,8 V:iin vikatilanteessa. Näin ollen moduulit estävät sytyttävät kipinät vikatilanteessa.

Oikea I/O moduuli jokaiselle kenttälaitteelle

Suojataksesi mahdollisilta häiriöiltä ei luontaisesti turvallisilta ohjausjärjestelmän alueilta, Ex i -virransyöttö asennetaan laajempaan koteloon, joka mahdollista vaaditun 50 mm:n turvaetäisyyden. Kapeat 12 mm tai 24 mm moduulit digitaalisille ja analogisille tulo- ja lähtösignaaleille, lämpötilan mittaukset resistanssiantureiden kautta ja potentiometrit tai laskurisignaalit yhdistetään Ex i -virtalähteen oikealle.

Saatavilla on jopa kahdeksan kanavaa moduulista riippuen. Jopa kolme toissijaista muuttujaa voidaan lukea HART-protokollalla päämuuttujien lisäksi, yhden 2-kanavaisen analogisen tulomoduulin kautta (750-484/040-000). Tämä voi auttaa poistamaan lisämittauspisteet vastaavissa sijoitteluissa. On kyseessä sitten sulkuventtiilin rajakytkimet, liukuvalitsimen magneettiventtiilit tai regulaattorin venttiilin hallinta ja paikan palaute, 750 XTR -sarjaa tarjoaa luontaisesti turvallisen I/O-moduulinen jokaiselle kenttälaitteelle.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

750 XTR -ohjain

Äärimmäisen lämmönkestävä, häiriönkestävä sekä tärinän ja syöksyjännitteiden kestävä: WAGOn 750 XTR -ohjain on vankka ratkaisu pieniin ohjaustehtäviin.

eXTReme-ominaisuudet äärimmäisille vaatimuksille

XTR moduulin merkinnässä tarkoittaa “eXTReme” -ympäristöjä. Sallittu ympäröivä lämpötila-alue −40°C - +70°C mahdollistaa moduulienkäytön missä tahansa ilmastovyöhykkeessä ilman, että sitä täytyy suojata lisäksi ilmastoinnilta tai lämmitysjärjestelmiltä.

Moduulin syöksyjännitteiden kestävyys sallii sen käytön myös keskijännitteisissä järjestelmissä. Lisäksi niiden äärimmäisestä iskun- ja tärinänkestävyydestä johtuen XTR-moduulit luontaisesti turvalliselle alueelle on myös rautatievaatimusten mukainen ja sopii asennettavaksi merenkulun dieselmoottoreihin. Kaikki piirilevyt on pinnoitettu suojalakalla, joka suojaa elektroniikkaa ja johdinratoja lyhytaikaiselta kondensoitumiselta.

750 XTR: Monipuolinen, valmis tulevaisuuteen ja luotettava

Yhdistelmä luontaisesti turvallisia vaatimuksia, joka vastustaa ympäristön äärimmäisiä olosuhteita, tekee WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:stä arvokkaan öljy- ja kaasuteollisuuden järjestelmille ylävirran (irrotus, prosessointi) ja alavirran sektorilla (kuljetus, jalostus) tai ulkojärjestelmissä, jotka altistuvat äärimmäisille lämpötilan vaihteluille. WAGO-I/O-järjestelmä 750 XTR ei toimi pelkästään täysin etäohjattavana I/O-järjestelmänä, vaan tarjoaa myös monipuolisia, tulevaisuuteen suuntautuneita ja luotettavia ohjausjärjestelmiä suuritehoisilla PFC-ohjaimilla.

Parempi tehokkuus ja kustannusten minimointi

WAGO-I/O-järjestelmä 750 XTR helpottaa optimoitujen ja maailmanlaajuisesti saatavilla olevien konseptien kehittämistä järjestelmille ja koneille. Tämä mahdollistaa ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien pienemmät mittasuhteet ja alentaa ylijännitesuojauksen kustannuksia. Valmistuskustannukset liittyen tuotetukeen ja ylläpitoon sekä loppuasiakkaan varastointiin ovat myös minimoitu. Näin ollen valmistajat ja operaattorit hyötyvät monista eri eduista.