DALI Multi-Master -moduuli (753-647) noudattaa IEC 62386:n mukaista DALI-standardia. Tämä valmistajasta riippumaton protokolla tukee DALI-laitteiden yhteentoimivuutta valaisinsovelluksissa.
Tämä vain 12 mm:n levyinen I/O-moduuli on DALI-rajapinta, jota käytetään WAGO 750-sarjan ohjaimien ja I/O-moduulien kanssa (esim. BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Kukin DALI Multi-Master -moduuli tukee 64 osoitetta elektronisia ohjauslaitteita (ECG:t) ja 64 osoitetta DALI-antureita varten. Kukin DALI ECG voidaan osoittaa 16 ryhmään ja 16 paikkaan. DALI Multi-Master -moduuli 753-647 tarjoaa lisäksi 16 virtuaalista ryhmää DALI-väylässä. DALI-ECG:illä on yksi yhteinen osoite, joka kohdistetaan kätevästi DALI-konfiguraattorilla (ilmainen WAGO-liitännäinen). Konfiguraattori on saatavilla erillisenä Windows-sovelluksena tai WAGO-I/O-CHECK-ohjelmistokomponenttina. WAGO-I/O-SYSTEM 750 -järjestelmää käytettäessä DALI-ohjaimet voidaan integroida saumattomasti muihin rakennusjärjestelmiin. Yhteen ainoaan kenttäväyläsolmuun voidaan liittää useita DALI-mastereita. Ohjaimeen liitettävissä olevien I/O-moduulien maksimimäärä riippuu sovelluksen edellyttämästä muistista. Kenttäväyläsolmut ohjelmoidaan WAGO-I/O-PRO-ohjelmiston kautta. WAGO tarjoaa kattavan IEC-61131-3-kirjaston toimintoliittimistä, jotka helpottavat monimutkaisten valaisinsovellusten luontia. "Easy Mode" mahdollistaa vaihtoehtoisesti valaisintoimintojen helpon ohjauksen ilman monimutkaista PLC-ohjelmointia. I/O-moduuli on valmis tulevaisuuden haasteisiin ja päivitettävissä uusimpaan DALI-versioon. Kattava ja helppokäyttöinen käyttöönotto- ja huoltotyökalu on saatavilla erillisenä sovelluksena tai integroituna WAGO-I/O-CHECK-ohjelmistokomponenttina.
DALI Multi-Master -moduulin tehonsyöttöön on tarjolla kaksi vaihtoehtoa:
1. DALI Multi-Master DC/DC -muunnin (753-620) yhden I/O-moduulin tehonsyöttöön
2. 787-1007-teholähde useiden 753-647 DALI Multi-Master -moduulien tehonsyöttöön (käytössä tässä tapauksessa).

Tuotenro 2002-1301
3-johdin-läpimenoliitin; 2,5 mm²; sopiva Ex e II -sovelluksiin; reuna- ja keskimerkintä; DIN-kiskoille 35 x 15 ja 35 x 7.5; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; harmaa