Kuka ajattelee huoltoa ja ylläpitoa käyttäessään prosessitekniikan järjestelmiä? Analogiset signaalimuuntajat ja erotusvahvistimet ovat vakiinnuttaneet paikkansa prosessitekniikassa. Galvaanisen erotuksen lisäksi ne mahdollistavat mittaussignaalien helpon ja taloudellisen mukautuksen ohjaustasolla tapahtuvaa lisäkäsittelyä varten. DIP-kytkinten käyttöönoton myötä ja asennusleveyden pienennyttyä merkittävästi 6 mm:iin on kuitenkin jo korkea aika hyödyntää lisäinnovaatioita niiden konfiguroinnissa. Miksipä et kokeilisi kiinnitettävää näyttöä, PC-ohjelmistoa tai älypuhelinsovellusta? Ne voivat helpottaa huomattavasti järjestelmätekniikan käyttöönottoa, huoltoa ja ylläpitoa.
WAGO GmbH & Co. KG, jonka pääkonttori sijaitsee Saksan Mindenissä, otti tämän haasteen vastaan ja suunnitteli JUMPFLEX® 857- ja 2857-sarjoja varten useita konfiguraatiovaihtoehtoja. Ne tarjoavat runsaasti etuja, joihin kuuluu esimerkiksi prosessitekniikan erinomainen joustavuus. Markkinoiden nykyisten vaatimusten lisäksi WAGO huomioi ideoissaan myös tulevaisuuden käyttötavat.
JUMPFLEX®-tuotteet
tukevat kaikkia 857- ja 2857-sarjojen laitteita
Helppokäyttöiset ohjelmointioptiot
Irrotettava, kapasitiivinen kosketusnäyttö ohjelmointia varten (vain sarja 2857)
Turvallinen eristys DIN EN 61140:n mukaan
Sähköeristys DIN EN 61010-1:n mukaan
Laaja ympäristölämpötila-alue (-25 … +70 °C)