MM-31018 key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

Rautatiejärjestelmät

Huoltovapaat liitännät paikallis- ja kaukoliikenteessä toteutetaan jousiliitostekniikan avulla. Tänä päivänä voimme tarjota kattavia ratkaisuja junaliikenteen tarpeisiin.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Käyttöjärjestelmät

Toimivat käyttöjärjestelmät - sähkö- tai hydrauliikkakäyttöiset - ovat tärkeitä junien vikaantumisen estossa. Sen vuoksi operaattorit luottavat ennakoivaan huoltoon - mahdolliset viat havaitaan ennen kuin niitä ilmenee. WAGO-I/O-SYSTEM kerää anturien mittaamaa dataa pisteistä ja toimittaa ne ohjauskeskukseen. Tämä mahdollistaa jopa pienimpien poikkeamien arvioinnin ja tarpeen vaatiessa korjausten aloittamisen.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Juna-asemien infrastruktuuri

Juna-asemat koostuvat monista eri laitteista ja järjestelmistä, joita käytetään sähköisesti ja joiden toimintaa tulee valvoa. Tähän kuuluvat valo-ohjaimet, arviointijärjestelmät ja matalajännitteiset vaihteistot, jotka varmistavat matkustajien mukavuuden ja turvallisuuden. WAGO tarjoaa varmennettuja virtalähteitä ja datan tallennusta monille eri analogisille ja digitaalisille signaaleille myös juna-asemille.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Signaalitekniikkaa rautateiden tasoristeyksissä

Luotettavat, huoltovapaat sähköliitännät ovat tärkeitä rautatieliittymien signaalitekniikassa, juna-asemilla ja junissa. WAGOn liitäntätekniikan monipuolisuus toteutuu kytkentäkoteloissa, kytkentäpisteissä, liittimissä ja ohjausjärjestelmissä. WAGOn sähköliitostekniikkaa on käytetty rautatiesovelluksissa 1970-luvulta lähtien, sille on olemassa alan vaatimat hyväksynnät ja se on käytännössä laajalti testattu.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

WAGO-tekniikkaa junissa

Yli 40 vuoden ajan WAGO on ollut osa rautateitä. WAGOn sähköliitostekniikan ylivoimainen laatu, sen nopea ja helppo käsitteleminen, ovat syitä miksi tämä tärinänkestävä jousiliitostekniikka on ollut yleisimmin alalla käytetty. Löydät tekniikkaamme sähkö- ja dieselvetureista, junavaunuista ja kaksikerroksisista ajoneuvoista, sekä vetolaitteista lähi- ja pikajunissa, vaunuissa ja metroissa.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Käyttösovellukset junissa

WAGOn valtava sähköliitäntöjen, käyttöliittymien ja automaatiotekniikoiden tuotevalikoima mahdollistaa tarpeeseen soveltuvan, nopeasti asennettavan ja luotettavan ratkaisun tarjoamisen kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pitkäkestoiset liitokset valaistukseen, ilmastointiin, käyttölaitteisiin ja muuntajiin, kytkin- ja sulakepaneeleihin, akkulatureihin, wc-tiloihin ja jakorasioihin sujuvat WAGO-tuotteilla myös ahtaisiin asennuskohteisiin.

Video

WAGO-I/O-JÄRJESTELMÄ täydentää asiakkaan turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia ennakoivan huollon käytössä. Kiskoilla tai kytkimillä tuotteemme vastaavat rautatiestandardien DIN EN 50121-4, EN 50121-5 ja DIN EN 50155 vaatimuksiin ilman käyttörajoituksia.

Etuja:

● Ruuviton liitostekniikka takaa liitoksen luotettavuuden.

● Eristeenä käytetty muovi riviliiittimissä täyttää EN 45545 -standardin vaatimuksen

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: