Erittäin matalaprofiilisissa liittimissä on 16 A:n nimellisvirta ja 4,4 napaväli, ja ne ovat saatavilla 250 V:n ja 400 V:n jännitteille. Pistokkeiden ja pistorasioiden suoria ja taivutettuja versioita on saatavilla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia eri toiminnoille pistoliitettävinä ratkaisuina rakennuksissa.
Entistä vaikuttavampi WINSTA®MINI-moduuleille on niiden luontainen, sisäinen turvallisuus, joka varmistetaan kolmella mekaanisella koodausvaihtoehdolla. A-koodatut mustavalkoiset liittimet sopivat hyvin 230 V -järjestelmille. Koodaus B (harmaa, vaaleanvihreä ja vaaleanpunainen) räätälöidyille napamerkinnöille voidaan tulostaa tehtaalla asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Siniset I-koodatut liittimet on suunniteltu valojen himmentämiseen (esim. DALI-valot).