Puheenaiheet

Uusi vivullinen Inline-liitin nyt markkinoilla

WAGOn 221-sarjan Inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä (poikkipinta-alaltaan 0,2-4 mm2). Liittimen etuna on putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa.

Yksinkertaista, nopeaa asennusta ilman työkaluja ja lopputuloksena luotettava liitos. Liitoksen voi vielä tarkistaa silmämääräisesti läpinäkyvän kuoren ansiosta.

Edut

  • Kytkee jäykkiä, hienosäikeisiä ja monisäikeisiä liittimiä 0.2 - 4 mm² poikkipinta-alalla läpijohdottaen
  • Kapea ulkomuoto minimoi asennustilan vaatimukset ahtaissa tiloissa
  • Kytkentä ja irrottaminen kätevällä vivulla ilman työkaluja
  • Kiinteä asennus kiinnitysalustan avulla (kiinnitysalustoja saatavilla viittä eri kokoa)
  • Saatavilla tukkuriltasi (Snro 1939190)

Tuotevideo

Lue lisää WAGOn Inline-liittimestä

Katsaus kaikkiin sovelluksiin

Inline-liitäntä asennuksissa

221-sarjan läpijohdotettavan Inline-liittimen kompaktit mitat eivät ainoastaan paranna nykyisiä asennustapoja, vaan pieni tilantarve mahdollistaa uusia sovelluksia, kuten läpijohdotus kytkentärasioissa (esim. ledien asennuksissa).

Johtimien yksinkertainen jatkaminen tai korjaus

221-sarjan Inline-rasialiitin yhdistää kaikentyyppiset 0,2-4 mm² johtimet yksinkertaisesti, nopeasti ja turvallisesti Inline-liittimen suunnassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen irrallisten johtojen, esimerkiksi kaiuttimen johdotuksissa.

Kiinteä asennus kiinnitysalustan avulla

Laitteissa tai DIN-kiskoilla – 221-sarjan Inline-rasialiittimen kiinnitysalustat mahdollistavat täysin modulaarisen asennuksen. Kiinnitysalustan voi valita tarvittavan napaluvun mukaan yhdestä viiteen kiinteää asennuspaikkaa – vedonpoistolla. Kiinnitysalustat voidaan kiinnittää DIN-kiskoihin kiinnitysjalan avulla tai ruuvikiinnityksellä kotelon pohjaan.

Täydellinen testikäyttöön

Nosta vipu ylös, työnnä johdin sisään ja paina vipu takaisin alas! Kapea 221-sarjan läpijohdotettava Inline-rasialiitin sopii ihanteellisesti laboratorio- ja testiasennuksiin tai tuotantotesteihin. Johtimien irrottaminen on yhtä nopeaa ja helppoa: nosta vipu, irrota johdin, laske vipu.

Yksinkertainen DIN-kiskoasennus

Olipa kyseessä DIN-35- tai DIN-15-kisko – kiinnitysalustojen ja kiinnitysjalan avulla 221-sarjan liittimet voidaan helposti ruuvata molempiin DIN-kisoihin, esimerkiksi sähkökaappeihin sekä DIN-kiskoon kiinnitettäviin laitteisiin. Ohessa yleisimmät kiinnitysalustat sähkönumeroineen:

Snro WAGO nroNimike

1976709 221-2501 Kiinnitysalusta, 1x, vedonpoisto

1976710 221-2502 Kiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto

1976711 221-2503 Kinnitysalusta, 3x, vedonpoisto

1976713 221-2505 Kiinnitysalusta, 5x, vedonpoisto

1976705 209-123 Kiinnitysjalka DIN-35 kisko, sisältää kiinnitysruuvin

Vedonpoisto kiinnitysalustassa

Pienennä johtimiin kohdistuvaa vetoa – kiinnitysalustoissa on mahdollisuus lisätä vedonpoisto nippusiteellä. Ne ovat käyttövalmiita kaikkialla, missä johtimet pitää varmistaa vedonpoistolla.

Läpijohdotus uudella Vipu-Wagon Inline-liittimellä

Tarjoaa uusia asennustapoja ja -mahdollisuuksia. 221-sarjan vivullinen läpikytkentäliitin on saatu markkinoille, se soveltuu kaikille 0,2–4 mm² johdintyypeille. Tässä yhdistyvät kaikki 221-sarjan liittimien tunnetut hyödyt kapeassa putkimaisessa muodossa.

221-sarjan Inline-liittimen kompaktit mitat eivät ainoastaan helpota asentamista, vaan pieni tilantarve avaa myös mahdollisuuksia monille uusille sovelluksille. Näitä ovat sovellukset, joissa tila on rajallinen, kuten laboratorio- ja testiympäristöt, tuotantotilat, valaisimien kytkennät katoissa tai kaiutinkaapeleiden ja johtimien jatkaminen teollisissa sovelluksissa. Nämä ovat vain joitain esimerkkejä mahdollisista 221-sarjan Inline-liittimen käyttökohteista.

WAGO 221-sarjan Inline-liittimessä on sekä EN- että UL-hyväksynnät.

Miniluettelosta löydät lisätietoja 221-sarjan Inline-liittimestä sekä kaikki asiaankuuluvat tekniset tiedot ja sähkönumerot – lataa PDF-tiedosto.

Pienen jalanjäljen asennukset

  •  Laboratorio- ja testiympäristöt

  • Tuotantotilat

  • Valaisimien kytkennät

  • Kaiuttimien johtojen jatkaminen

     

  • Johtimien jatkaminen teollisissa sovelluksissa

Sovellusvideo

Tuote-esittely - 221-sarjan Inline-rasialiitin

Rasialiitin -tuoteperheen tuotepäällikkö Andreas Brettschneider WAGO Mindenistä kertoo videolla 221-sarjan Inline-rasialiittimien mahdollisuuksista useissa erilaisissa sovelluksissa.

Tilaa 221-sarjan tuotteita

221-sarja saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri maan

Etsi tukkumyyjä

Haluatko tutustua 221-sarjan rasialiittimien hyötyihin? Aina lähellä, aina hyödyllinen: Jälleenmyyjähaku auttaa sinua löytämään oikean yhteistyökumppanin WAGO-tuotteille ja tuelle.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

LUE LISÄÄ 221-SARJAN TUOTEVAIHTOEHDOISTA

The 221 Series from WAGO – Flexible, Fast and Safe

Nosta vipu ylös, työnnä johdin sisään ja paina vipu takaisin alas - siinä kaikki! WAGOn 221-sarjan rasialiitin kytkee jäykät, moni- ja hienosäikeiset johtimet helposti, nopeasti ja turvallisesti.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Minigeelirasia suojaa liittimet ulkona ja kosteissa tiloissa

Kondenssivesi, rankkasade, veden kanssa kosketuksissa olevat sähkölaitteet: Sähkön ja kosteuden kohdatessa voi oikosulku tapahtua nopeasti. Kapselointi on ollut toimiva ratkaisu, mutta nyt luotettava suoja kosteudelta rasialiittimille syntyy jopa helpommin ja nopeammin WAGO minigeelirasialla. Se on heti käyttövalmis ratkaisu monenlaisiin pienjännitetöihin.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: