control-panel_2000x2000px.jpg

Hallitse ja visualisoi PERSPECTO® -ohjauspaneeleilla

HMI:n ohella ohjauspaneeliin sisältyy myös PLC runtime, minkä ansiosta se on täysin kypsä automaatiolaite. Se tarjoaa konfiguroitavia toimintoja käyttöä ja valvontaa varten ja voi itsenäisesti prosessoida ohjaustehtäviä.

Kansainvälisen CODESYS-standardin pohjalta laadittu WAGO-I/O-PRO-ohjelmointijärjestelmä mahdollistaa pelkän ohjelmoinnin ohella offline-simuloinnin, kenttäväylien määrityksen, reseptien hallinnan ja paljon muuta. Ohjauspaneeliin sisältyy verkkopalvelin.

Etusi PERSPECTO® -ohjauspaneeleista:

  • Lyhyt käynnistysaika

  • Korkea laskentateho

  • Uskomaton energiatehokkuus

  • Näyttöjen koot: 3.5 15 tuumaa

  • Litteä malli

  • Useita liitäntöjä

  • Ohjaa toiminnallisuutta standardin IEC 61131 mukaisesti

Ohjelmoitava

Ohjauspaneeleihin voidaan ohjelmoida viisi IEC 61131:n kansainvälisen standardin kieltä. Kansainvälisen CODESYS-standardin pohjalta laadittu WAGO-I/O-PRO-ohjelmointijärjestelmä mahdollistaa pelkän ohjelmoinnin ohella offline-simuloinnin, kenttäväylien määrityksen, reseptien hallinnan ja paljon muuta.

Verkkovisualisointi

Visualisoinnin näyttö verkkoselaimessa tuo saataville joustavia vaihtoehtoja. PERSPECTO® -verkkopaneeliversion lisäksi visualisoinnit voidaan näyttää lähes millä tahansa laitteella, jossa on selain, myös älypuhelimilla ja tableteilla WebVisu -sovelluksen avulla.

Täysin integroitu visualisointi

Visualisointijärjestelmän täysi integrointi ohjausjärjestelmän mahdollistaa eri laitteiden suoran integroinnin. Lisäksi luotuja maskeja voidaan käyttää helposti uudelleen eri ohjainkokoonpanoissa.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu kaikkiin ohjauspaneelin tuotteisiin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: