start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY -verkkopaneelit

CODESYS 2- ja CODESYS 3 -visualisointiin: WAGOn uudet e!DISPLAY 7300T -web-näytöt täydentämään laitteiden ja koneistojen laadukkuutta toimialan parhailla ohjelmistoilla sekä tyylikkäällä ulkomuodolla. HMI-komponentit ovat koneiden ja järjestelmien viimeinen silaus ja niillä on suuri vaikutus ostopäätöksiin. WAGO tarjoaa ulkonäöltään houkuttelevia HMI-komponentteja, jotka tekevät pysyvän vaikutuksen ja lisäävät merkittävästi koneiden ja järjestelmien arvoa. e!DISPLAY 7300T -verkkopaneelia on saatavilla näytön ko'oilla 4.3″, 5.7″, 7.0″ ja 10.1″.

Etusi e!DISPLAY -verkkopaneelissa:

  • Tehokas HMOI-näyttö resistiivisellä kosketusnäytöllä verkkopohjaista visualisointia varten

  • Ruutukokoja on neljä (4.3″, 5.7″, 7.0″ ja 10.1″)

  • Modernia visualisointia CODESYS V2:n ja e!COCKPITin kautta (perustuen CODESYS V3:een)

  • Tukee uusia tekniikoita, kuten HTML5

  • Tehokkaita ratkaisuja yhdistettynä PFC200- ja PFC100-ohjaimiin

Mikä tekee e!DISPLAY -verkkopaneeleista niin suosittuja

Verkkopaneelit, jotka yhdistävät estetiikan tehokkaan suorituskyvyn kanssa

e!DISPLAY HMI:ssa yhdistyvät sulavalinjaisuus ja eräät alan tehokkaimmista ohjelmistoista: e!DISPLAY auttaa muodostamaan järjestelmästä tai koneesta teknisen kuvan näyttämällä korkealaatuisia visualisointeja sekä CODESYS (CODESYS 3)- että CODESYS 2 -suunnitteluohjelmistosta. Tyylikkäiden web-näyttöjen kautta voidaan käyttää myös WAGO-logiikkojen verkkopohjaista hallintaa. Uutta tekniikkaa, kuten HTML5, on myös saatavilla ohjelmointiin e!COCKPITin kautta. Java runtime CODESYS V2 WebVisulle on myös liitetty.

Helppokäyttöinen – kirkkautta säädetään suoraan näytöltä

e!DISPLAY HMI -paneelissa on resistiivinen kosketusnäyttö, jossa on kolme tilan LED-valoa, jotka näyttävät toimintatilan ja tarjoavat toimintaan liittyvää palautetta. Helposti räätälöitävä konfigurointiliitäntä on saatavilla WAGOn verkkopaneelien konfigurointia ja käyttöönottoa varten. Tärkeät asetukset tehdään nopeasti ja intuitiivisesti verkkopohjaisen hallinnan kautta, kuten liittämällä yhteen tai useampaan WAGO-ohjaimeen. Lisäksi anturit voivat säätää automaattisesti e!DISPLAY:n kirkkautta huoneen valo-olosuhteiden mukaan. Näytön kirkkautta voidaan helposti säätää myös käsin näytön etupuolella olevasta painikkeesta.

Web-näytön energiaa säästävät anturit takaavat turvallisuuden

e!DISPLAYssä on integroituna lähestymisanturi. Tämä anturi mahdollistaa visualisoinnin automaattisen näytön energiaa säästävän valmiustilatoiminnon ja näytönsäästäjän kautta. Liikeanturi tunnistaa samalla ympäristön valoisuuden kirkkauden säätöä varten.

Nopea asentaa ainutlaatuisen rakenteen ansiosta

e!DISPLAY-web-paneeli on kiinnitettävissä kiinnikkeillä suoraan ohjauskaappiin - nopea ja helppo työkaluvapaa asennus. Näytön etupuolen osalta IP65-suojausluokan vaatimukset täyttyvät erityisillä kiinnityselementeillä. e!DISPLAY on äärimmäisen monipuolinen ja sopiva monenlaisiin sovelluksiin. Lisäksi VESA-kiinnike mahdollistaa asennuksen nivelvarteen tai telineeseen ohjauskaappien ulkopuolella.

Saumattomasti integroitavissa WAGO-tuotesarjaan

Mitä sulavampaa komponenttien integrointi on, sitä parempi on tehokkuus ja luotettavuus. e!DISPLAY tarjoaa visualisointeja WAGOn CODESYS-suunnitteluohjelmiston (CODESYS V3) ja CODESYS V2:n kautta. Saat huipputehokkaita ratkaisuja yhdistämällä e!DISPLAY:n WAGOn alaa johtaviin PFC200- ja PFC100-logiikkoihin – kaikki samalta valmistajalta.

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGO-verkkopaneelien valikoimaan.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: