Tunnetko konedatasi arvon?

WAGO Analytics

MM-4258_WAGO_Analytics_Variante_2000x2000

Kun kyseessä on oman koneen tai järjestelmän optimointi, haasteena on lisätä prosessin ymmärystä ja integroida se prosessiin. WAGO Analytics tukee sinua tiedonkeruussa ja data-analyysissa ja luo intuitiivisia visualisointeja laitteistosi riippuvuuksista. Kattamattomat liitännät integroidaan prosesseihisi, mikä mahdollistaa optimointipotentiaalin täyden hyödyntämisen.

Datanne on arvokasta – hyödynnä sen potentiaali
Haluatko optimoida koneesi tai järjestelmäsi? Käytä antureita ja toimilaitteita oppiaksesi tuntemaan järjestelmäsi paremmin. Hyödynnä datan tarjoama potentiaali.



Etusi WAGO Analyticsilla

  • Potentiaalin optimoinnin tunnistaminen

  • Laatutason parantaminen

  • Energian ja raaka-aineiden säästäminen

  • Tehokkuuden nostaminen ja kustannusten alentaminen

  • Prosessin vakauden parantaminen



Vaiheet tiedonkeruusta data-analyysiin

Easy Integration of Machine Learning for Predictive Maintenance

Six Steps from Data Acquisition to Profitable Use

WAGO auttaa käyttämään
dataa tuottoisasti

Autamme sinua ymmärtämään prosesseja ja ohjaamme sinut onnistuneesti seuraavien vaiheiden läpi:

1. Raakadatan keruu erilaisista tietolähteistä

Ensimmäisessä vaiheessa koneiden ja järjestelmien eri liitännät luetaan vastaavasta protokollasta riippumatta ja arvot otetaan suoraan ohjaimesta. Tiedot kerätään yhteen sijaintiin.

2. Datan käsittely

Datalle tehdään aikasynkronointi. Olennainen informaatio poimitaan ja dekoodataan yhdenmukaiseen muotoon. Epäolennainen data suodatetaan pois ja poistetaan.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

3. Jatkuva tiedonkeruu

Käyttöön otetaan erillinen dataloggeri konetta tai järjestelmää varten. Data tallennetaan ja sitä käytetään syvälliseen analyysiin.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

4. Tutkiva data-analyysi ja sopivan esityksen valinta

Riippuvuudet ja suhteet poimitaan, tulkitaan ja visualisoidaan offline-analyyseissa. Harvinaiset tapahtumat selvitetään. Prosessiasiantuntijat tutkivat ja arvioivat käyttöpotentiaalit.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-909220156_2000x1125

5. Integrointi toimintaprosessiin

Koneelle tai järjestelmälle optimoidut analyysit ja visualisoinnit integroidaan toimintaprosessiin. Ne ovat nyt aina saatavilla, ja niitä voidaan käyttää intuitiivisesti.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

6. Käyttökorrelaatiot ja optimointipotentiaalit

Todellisesta käytöstä saatavilla olevia analyyseja käytetään nyt optimointipotentiaalien hyödyntämiseen. Lisäksi koneen ja järjestelmän käyttäjät voivat todellisten visualisointien avulla tarkistaa ja laajentaa prosessin ymmärtämistään sekä tunnistaa lisää datan suhteita ja käyttöpotentiaaleja.

Starter Kits: The Easy Way to Get Started

Starter Kit Base for WAGO Analytics

WAGO Analytics starter kits offer the hardware and the right controller license to start analyzing process data directly. The Starter Kit Base for WAGO Analytics offers the right bundle to let you experience the functional scope of the WAGO Analytics Library.

IP67 Analytics Starter Kit

The IP67 Starter Kit with IO-Link for WAGO Analytics offers the right bundle to equip systems like motors, pumps, conveyors or fans with suitable sensors and let you experience the functional scope of the WAGO Analytics Library. The starter kit is equipped with all the components you need to begin analyzing vibration and temperature values from the included sensor and other process data. This digital output module can react to detected anomalies caused by signals or switching operations, for example.

New Products

Connecting WAGO Analytics Directly from the PLC program

This new software solution for WAGO Controllers allows you to analyze, evaluate and optimize processes without having to abandon the familiar PLC programming environment. You can use the WAGO Analytics application without interacting with the IT and Linux® environment directly; numerous function blocks support data acquisition, analysis and evaluation. The analysis, evaluation and optimization functions run in the background on powerful WAGO Edge Devices. A ready-to-run installation package is available for these devices. All the data stays within the local network, so no Internet connection to other systems is necessary. Additional data sources can be connected easily, e.g., via Node-RED.

  • Easy integration of AI and machine learning

  • Efficient monitoring of process data

  • Ready-made AI models for immediate use

Usein esitettävät kysymykset – analytiikka

Yleiset kysymykset

Customer Applications

Looking to the Future

WAGO has substantially reduced the time and effort for maintenance in the manufacture of housings with the help of predictive analytics system developed in-house. The system also provides valuable services for early fault detection and process optimization. WAGO offers its analytics solutions to other companies as well.

MM-465178_20W4GO24!_2000x1125.jpg

“Everything Runs Automatically”

As data volumes increase, keeping an eye on them for customers is a challenge. Using WAGO Analytics, Herding, a complete supplier of filter systems for the industrial sector, aims to collect, evaluate and monitor their filter systems’ data from anywhere.

Email us!

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: