Puheenaiheet

Valaistusohjelmat digitaalisella multplexillä (DMX)

DMX-toiminto mahdollistaa monipuolisemman valaistuksen ohjauksen.

WAGO: sarjaliitäntämoduuli on yhteensopiva tämän protokollan kanssa ja sitä voidaan käyttää sekä DMX masterina ja slavena. Joustavuus tukee monipuolisten ratkaisujen käyttöönottoa.



WAGO DMX -ratkaisu:

  • Käyttösovellus perustuen 75x-652 RS-485/232 -moduuliin

  • Käytä DMX:n telegrammitietoja proseessitietoina WAGO 750-I/O-JÄRJESTELMÄLLE

  • Tiedonsiirtonopeus 250 kBaudia, yksi käynnistys- ja kaksi pysäytysbittiä

  • Yhdistä DMX-laitteita WAGO 750 -I/O-järjestelmään DMX-kirjaston kautta



DMX on protokolla, jota käytetään valaistuksen hallintaan.

Digital Multiplex (DMX) -protokollan alkuperä on teatteri- ja tapahtuma-alalla, älykkään valaistus- ja erikoisefektilaitteiston hallintaan. DMX:ää käytetään myös yhä enemmän kaupallisissa rakennuksissa käyttösovelluksissa, joita ovat mm. RGB, värin ja valon lämpötilan ohjaus.

Näissä rakennuksissa valoa käytetään usein suunnitteluelementtinä, kuten efekteinä tai arkkitehtuurivaloina, julkisivuvalaistuksena tai korostamaan rakennusten erityisiä arkkitehtonisia ominaisuuksia. Protokolla keskittyy moderniin LED-tekniikkaan, jota käytetään erikoisvaloefekteihin, tehokkuuden ja runsaan värivalikoiman vuoksi.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

DMX-järjestelmän ominaisuudet

DMX perustuu RS-485-sarjaliitäntästandardiin. Tyypillisesti käytetään kolminapaisia XLR-liittimiä kaapeliliitännöille.

DMX Master

  • DMX-telegrammien kirjoittaminen WAGO-I/O-järjestelmästä DMX-laitteille (esim. kytkentä, himmennys, LED-valon värin ohjaus)

  • DMX-lähetin 1 - 512 kanavalle

DMX Slave

  • DMX-telegrammien lukeminen WAGO-I/O-järjestelmästä DMX-laitteille (esim. kytkentä, himmennys, LED-valon värin ohjaus)

  • 21 DMX-kanavaa (prosessikuvan koko = 24)

  • Minkä tahansa osoitealueen valitseminen koko DMX-osoitealueesta säädettävän käynnistyskanavan kautta (WAGO-I/O-CHECK versiossa 3.10.8)

WAGOn DMX-tuotteet

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

RS-232/485 (750-652 / 753-652) Sarjaliitäntä

Tämä sarjaliitäntämoduuli liittää RS‐485/422- tai RS-232 C -liitäntälaitteet WAGO-I/O-järjestelmä 750 -järjestelmään. Se tarjoaa myös väylät sarjaliitännän ja WAGO-I/O järjestelmä 750:n tukemien kenttäväyläjärjestelmien välille.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: