Uutiset

Kuin ylimääräinen teholähde: EPSITRON® DC/DC-muunnin

6 mm:n koteloon asennetut WAGOn uuden sukupolven DC/DC-muuntimet (787-28xx) ovat ihanteellisia, kun ohjauskaappiin asennetaan vain yksi teholähde ja ylimääräinen syöttöjännite on tarpeen.

Edut asiakkaan kannalta:

  • Ylimääräistä teholähdettä ei tarvita

  • Voidaan silloittaa WAGOn 857- ja 2857-sarjojen kanssa

  • Säästää tilaa ohjauskaapissa

  • Vireillä olevien UL- ja GL-hyväksyntöjen ansiosta pian valmis maailmanlaajuiseen käyttöön monilla aloilla

  • Houkutteleva hinta/tehosuhde

WAGOn uuden sukupolven 787-28xx-sarjan DC/DC-muuntimissa on lukuisia parannettuja ominaisuuksia, se on saanut useita hyväksyntöjä ja sen hinta/tehosuhde on entistä parempi. Nämä vain 6 mm levyiset laitteet tuottavat luotettavasti virtaa pienille laitteille. Ne voidaan silloittaa sekä JUMPFLEX® 857 -sarjan signaalitehostimien että releiden kanssa virran syöttöä varten, kun ohjauskeskuksessa on vain 48 V:n syöttöjännite.



UL- ja GL-hyväksynnät* mahdollistavat WAGOn uusien DC/DC-muuntimien käytön kaikkialla maailmassa ja kaikilla toimialoilla. Käyttökohteita ovat kone- ja laitevalmistus, tuotantolaitokset, laivanrakennus sekä liikenne. Näissä kohteissa ne voivat toimia lisäteholähteinä ohjauskeskuksen tilansäästämiseksi.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: