JUMPFLEX® 857 -sarja toimitetaan 6 mm:n levyisessä kotelossa ja se on signaalimuuntimien eliittiä: moduuleissa on lukuisia teknisiä edistysaskeleita ja yhteinen profiili, jonka ansiosta koko JUMPFLEX®-sarjassa voidaan käyttää samoja joustavia sisään työnnettäviä jumppereita. Uuden JUMPFLEX®-signaalimuunstimen ansiosta WAGO jatkaa nykyisen JUMPFLEX®-tuotevalikoiman laajentamista tarjoamalla asiakkailleen parhaat ratkaisut samalta toimittajalta.
Etusi lyhyesti:
Useita helppokäyttöisiä konfigurointivaihtoehtoja
Laajennettu ympäristön käyttölämpötila-alue −40...+70 °C
Turvallinen 3-kertainen eristys 3 kV:n testijännitteellä EN 61010-1:n mukaisesti
6 mm (0,24”) leveä kotelo
Merkintä WMB + TOPJOB® S -merkintäliuskoja käyttäen