Uutiset

EPSITRON® COMPACT-sarjan kytkentäiset teholähteet

picoMAX®-pistoliitäntäjärjestelmän ja turvallisen sisääntyönnettävän CAGE CLAMP® -liitäntätekniikan ansiosta tyylikäs, tehokas EPSITRON® COMPACT teholähdeperhe on parempi kuin koskaan. Tämä vähentää paitsi johdotukseen, myös laitteiden mahdollisiin huoltotöihin ja johdinnippujen merkitsemiseen käytettävää työaikaa.

Edut:

  • Pistoliitäntäiset picoMAX®-liittimet, joissa käytetään sisääntyönnettävää CAGE CLAMP® -liitintekniikkaa

  • Kätevä esijohdotus on mahdollista

  • Nopea huolto/vaihto

  • Litteä rakenne säästää tilaa ohjauskaapissa

Kätevä esijohdotus pistoliitäntätekniikkaa käyttäen

Nämä taloudelliset laitteet voidaan kätevästi kytkeä tulo- ja lähtöpuolelta picoMAX®-pistoliittimiä käyttäen. picoMAX® takaa uros- ja naarasliittimien helpon irrotuksen, joten se soveltuu erinomaisesti esikaapelointiin tai huoltoon. Integroidut, huoltovapaat, sisään painettavat CAGE CLAMP® -liittimet mahdollistavat yksisäikeisten ja holkillisten monisäikeisten johtimien yksinkertaisen liitännän sisään työntämällä.

Minimaalinen tilantarve

Koko EPSITRON® COMPACT -teholähdeperheessä käyttöön otettu riviliitintekniikka mahdollistaa laitteiden asentamisen pieniin jakorasioihin ja ohjauskaappeihin. Lisäksi laitteet voidaan sijoittaa litteisiin jakorasioihin, ohjauspaneeleihin ja jopa kattoon.

Useita käyttöalueita

Riviin asennetuissa koteloissa olevien ohuiden, yksivaiheisten teholähteiden nimellisjännite on 24 VDC. EPSITRON® COMPACT -teholähteiden laaja syöttöalue mahdollistaa 100–240 VAC:n syötön, mikä mahdollistaa niiden käyttämisen monissa käyttökohteissa samalla, kun luotettavuus paranee. Näitä laitteita on saatavana seuraavan kokoisina: 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) ja 4 A (787-1122).