WAGOn 2042-sarjan pistoliitettävien relemoduulien asennus on erittäin helppoa ja turvallista. Relemoduulit asennetaan suoraan TOPJOB® S -riviliitinjärjestelmän yleisliittimiin. Tämän riviliitinten ja relemoduulien yhdistelmän ansiosta asentaja välttyy ylimääräisiltä johdotuksilta.
Pistoliitännän ansiosta WAGOn uudet relemoduulit voidaan asentaa helposti ja nopeasti. Kiinteä johdotus estää tehokkaasti johdotusvirheet huollossa. Uusi sarja sisältää 18 versiota. Monipuoliset ominaisuudet täyttävät lähes kaikki teollisuus- ja rautatiesovellusten vaatimukset.
Yhteenveto:
Pistoliitäntä TOPJOB® S -riviliittimiin helpottaa käyttöönottoa ja jälkiasennusta
Relemoduulien integrointi WAGOn riviliitinjärjestelmään vähentää johdotustarvetta säästäen tilaa
TOPJOB® S -merkintänauhat mahdollistavat selkeän merkinnän ja helpottavat huoltoa
16,8–253 V:n syöttöjännitealue sekä DIN EN 50155- ja DIN EN 61010 -standardien mukainen testaus tekevät 2042-sarjasta ihanteellisen ratkaisun teollisuus- ja rautatiesovelluksiin