Uutiset

Maksimaalista tilansäästöä suuremmalla resoluutiolla: Rogowski-kelat

WAGOn uudet tilaa säästävät 855-sarjan Rogowski-kelat vaikuttavat luokan 1 mittaustarkkuudellaan (standardin EN 61869 mukaan) ja kompaktilla koollaan.

Optimaalinen virranmittausmenetelmä jälkiasennukseen ja energiatietojen tallennukseen tilaa säästäen: WAGOn 855-sarjan Rogowski-kelat voidaan jälkiasentaa helposti olemassa oleviin järjestelmiin – käynnissä olevaa prosessia keskeyttämättä. Tämän tekniikan ansiosta saturaatiovaikutuksia ei esiinny. eli Rogowski-kelat voivat mitata laajan ensiövirta-alueen ilman tarkkuushäviöitä. Nykyaikaiset tuotantomenetelmät mahdollistavat standardin EN 61869 mukaisen tarkkuusluokan 1 ja tekevät kelan ja mittausinstrumentin vertailusta tarpeetonta.

Edut:

  • EN 61869 -luokitus, maksimaalinen tilansäästö ja erinomainen tarkkuus

  • Nopea ja kustannustehokas asennus



Suuret nimelliseristysjännitteet – 1 000 V luokka III / 600 V luokka IV – ja saatavilla olevat kelan halkaisijat – 70, 125 ja 175 mm – mahdollistavat monia uusia asennusvaihtoehtoja. 1,5 ja 4,5 metrin signaalijohtojen ansiosta vältät kalliit ja signaaleja muuttavat jatkokset. Muut tekniset ominaisuudet, kuten asennuskiinnikkeet nippusiteitä varten, sinetöitävä bajonettilukko ja laaja lämpötila-alue -40 ... +80 °C, takaavat turvallisen ja helpon käsittelyn.

Rogowski-kelojen toimintaperiaate

Kela sijoitetaan kaapelin tai virtakiskon ympärille. Johtimen läpi virtaavan vaihtovirran tuottama magneettikenttä indusoi Rogowski-kelaan suhteellisen jännitteen.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: