Uutiset

Uuden sukupolven luotettavuutta 66 % pienemmässä tilassa: elektroniset EPSITRON®-suojakytkimet (ECB)

Monipuolisten toimintojensa ansiosta uusi säädettävä EPSITRON® ECB (787-2861/0108-0020) soveltuu ihanteellisesti toisiopuolen sulakkeeksi. Alhaisistakin syöksyvirroista laukeava suojakytkin mahdollistaa kustannustehokkaan perusverkkolaitteen käytön – laukeaminen tapahtuu vain 4 ms:n kuluttua kovasta oikosulusta. Moduulin erinomainen päällekytkentäkapasiteetti takaa lisäksi suurten kapasitiivisten kuormien sujuvan käynnistyksen.

Edut:

  • Säädettävä digitaalinen signaalilähtö, jossa on 7 eri asetusvaihtoehtoa

  • Leveys vain 6 mm

  • 24 VDC / nimellisvirta säädettävissä välillä 1–8 A 1 A:n askelin

  • Kytkentäkapasiteetti >50 000 µF

  • Laaja ympäristölämpötila-alue (-25 … +70 °C)



Digitaalisen tulon ansiosta WAGOn uusi ECB soveltuu myös elektroniseksi releeksi, joka mahdollistaa nollauksen ja päälle/pois-kytkennän suoraan moduulista ja etänä digitaalisen tulosignaalin kautta. Säädettävä signaalilähtö voidaan puolestaan konfiguroida esimerkiksi piirin valvontaan, jolloin ylimääräistä piirinvalvontamoduulia ei tarvita. Se voi suorittaa poiskytkennän myös signaalilähdöllä aktivoitavan ulkoisen releen avulla, mikä takaa sähköerityksen.

Signaalilähdön konfigurointivaihtoehtojen ja nimellisvirran säätömahdollisuuden (1–8 A:n alueella 1 A:n askelin) ansiosta uutta ECB:tä voidaan käyttää hyvin monenlaisissa sovelluksissa. Esimerkiksi kone- ja laitevalmistajat käyttävät järjestelmissään usein elektronisia suojakytkimiä maavuotojen luotettavaan neutralointiin ohjauspiirissä EN 60204:n mukaisessa ajassa. Suuren tarkkuutensa ansiosta ne valitaan usein laitesuojaukseen turvasulakkeiden sijasta. WAGOn ECB:itä voidaan lisäksi käyttää luotettavasti ja joustavasti lämpötila-alueella -25 ... +70 °C – myös erittäin vaativissa olosuhteissa.

Säästä tilaa ohjauskeskuksessa

WAGOn uusi yksikanavainen ECB on vain 6 mm leveä eli noin 66 prosenttia pienempi kuin normaalit suojakytkimet. Näin se säästää huomattavasti tilaa ohjauskaapissa. WAGOn uudet ECB:t ovat modulaarisia, ja ne mahdollistavat suoran syöttöjännitteen silloituksen mahdollisimman vähällä kaapeloinnilla samalla, kun syöttöjännitteen liitäntä voidaan tehdä yksinkertaisesti JUMPFLEX® 857- ja 2857-sarjojen yksiköihin. Myös signaalitulot ja -lähdöt voidaan yhdistää summasignaaleiksi siltoja käyttämällä.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: