Uutiset

Taloudelliset teholähteet: EPSITRON® ECO Power

Uudet EPSITRON® ECO -teholähteet (787-2742 ja 787-2744): WAGO tarjoaa sarjan taloudellisia DIN-kiskoon asennettavia teholähteitä 24 VDC:n vakiosovelluksiin.

Etusi lyhyesti:

  • Kapea muotoilu

  • Eritäin tehokas

  • Nopea työkaluton johdotus kytkentävivullisilla sisääntyönnettävillä liittimillä

  • Hyvä hinta-tehokkuussuhde

Sisääntyönnettävän ja kytkentävivullisen liitintekniikan ansiosta uudet EPSITRON®ECO Power -mallit mahdollistavat nopeat, huoltovapaat ja työkaluttomat liitännät sekä suurempien johdinpoikkipinta-alojen käyttämisen – myös holkillisten johtimien osalta. Lisäksi näissä ECO Power -teholähteissä on 3-vaiheinen tuloalue 400–480 VAC ja 24 VDC:n syöttö 20 A:n (787-2742) ja 40 A:n (787-2744) lähdöillä – ja lähtöjännite on säädettävissä jopa 28 VDC asti. Käytettävissä on myös DC OK -kosketin lähtöjen valvontaan.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: