MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Teholähdemoduulit

WAGOn tehokkaat teholähteet tarjoavat aina tasaisen syöttöjännitteen – oli kyse sitten yksinkertaisista sovelluksista tai suurempaa tehoa vaativasta automaatiosta. WAGO keskeytymättömiä teholähteitä (UPS), puskurikomponentteja, redundanssimoduuleita ja laajan valikoiman suojakytkimiä täydellisenä järjestelmänä saumatonta päivitystä varten.

Edut:

  • Yksi- ja kolmevaiheinen tehonsyöttö −40°C - +70°C lämpötila-alueille

  • Lähtöversiot: 5 … 48 VDC ja/tai 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä eri sovelluksiin

  • Täydellinen teholähdejärjestelmä laitteiden kuten UPS:n, elektronisten suojakytkinten ja redundanssimoduulien ja DC/DC-muuntajien ansiosta

Teholähdevalikoimamme

Tuotteet

produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

Pro 2 -teholähde

Vastauksemme tiukentuneisiin vaatimuksiin on Pro 2 -teholähde - kytkentäkaapin sydän, joka muuttaa tämän päivän haasteet tulevaisuuden mahdollisuuksiksi.

Etuja:

  • Tehokkuus jopa 96 %

  • Digitalisaatioon sopiva kommunikaatiomoduulilla

  • Monipuoliset konfigurointivaihtoehdot

  • Miniatyyri virrankatkaisimen nopea ja luotettava kytkentä kiitos tilapäisen jopa 600%:n lähtovirran

  • Kondensaattorien nopea lataus sekä kontaktorien nopea vaihto kiitos jopa 150%:n lähtövirran 5 sekuntiksi

  • Laajennettu lämpötila-alue −40°C:sta +70°C:een

EPSITRON® ECO Power

Monessa käytössä tarvitaan vain 24 VDC. WAGOn ECO -teholähteet ovat taloudellinen ratkaisu.

  • Lähtövirta: 1.25 ... 40 A

  • Laaja tulojännitealue kansainväliseen käyttöön: 90 ... 264 VAC

  • Taloudellinen valinta perussovelluksiin

  • CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa

  • LED-tilan ilmaisu: lähtöjännitteen saatavuus (vihreä), ylivirta/oikosulku (punainen)

  • Joustava kiinnitys DIN-kiskoon ja vaihtelevat asennukset ruuvikiinnitettävällä puristimella - sopii kaikkeen käyttöön

  • Litteä, luja metallikotelo: kompakti ja vankka rakenne

EPSITRON® PRO Power

Korkeita lähtövaatimuksia omaavat sovellukset edellyttävät ammattilaisten teholähteitä, joilla tehohuiput hallitaan luotettavasti. WAGOn teholähteiden PRO-sarja sopii hyvin tällaisiin sovelluksiin.

  • TopBoost-toiminto: Kertoo nimellisvirran 50 ms:iin asti

  • PowerBoost-toiminnolla varustetut teholähteet kaksinkertaistavat lähtövirran usean sekunnin ajaksi.

  • Yksi- ja kolmivaiheteholähteet sovelluksiin, joiden lähtöjännitteet ovat 12/24/48 VDC ja nimellislähtövirtoja 5-40 A lähes kaikkeen käyttöön.

  • LineMonit tai (valinta): Helppo parametrin asetus ja tulon/lähdön valvonta

  • Potentiaaliton kytkentä/valmiustilan tulo: Sammuta tuotto ilman kuluista ja minimoi virrankulutus

  • RS-232-sarjaliitäntä (valinta): Kommunikoi tietokoneella tai ohjauslogiikalla

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power on vankka teholähde, jossa on valinnainen TopBoost-integrointi. Laaja tuloalue ja kattava kansainvälisten hyväksyntöjen lista avaavat WAGOn uudelleensuunniteltujen CLASSIC-teholähteiden tien monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

  • Integroitu TopBoost mahdollistaa kustannustehokkaan toisiopuolen sulakkeistuksen (≥ 120 W)

  • Nimellislähtöjännite: 12, 24, 30.5 ja 48 VDC

  • DC OK -signaali/kosketin lähtöjen valvontaan

  • Laaja-alueinen jännitealue ja UL/GL-hyväksynnät (GL vireillä) maailmanlaajuisiin sovelluksiin

  • CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa

  • Kapea, kompakti malli säästää arvokasta tilaa ohjauskaapissa

EPSITRON® COMPACT Power

WAGOn kompaktit, korkeatehoiset EPSITRON® COMPACT teholähteet DIN-kiskon kiinnityskoteloilla ovat saavilla lähtöjännitteillä 5, 12, 18 ja 24 VDC, sekä nimellisellä lähtövirralla 6.5 A asti.

  • Laaja tulojännitealue kansainväliseen käyttöön: 85 ... 264 VAC

  • Joustava kiinnitys DIN-kiskoon ja vaihtelevat asennukset ruuvikiinnitettävällä puristimella.

  • Push-in-CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa

  • Parempi jäähdytys suuremmalle teholle vaihtoehtoisissa asennuspaikoissa

  • Mitat DIN 43880 mukaisesti: sopii asennukseen jako- ja mittatauluissa

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – DC/DC-muuntajat

WAGOn DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta ja ne ovat ihanteellisia erikoisjännitteitä varten, sillä ne mahdollistavat antureiden ja toimilaitteiden luotettavan syötön.

  • DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta sovelluksiin, joissa käytetään erikoisjännitteitä

  • Kapea malli: "todellinen" 6,0 mm leveys maksimoi paneelitilan

  • Laaja käyttölämpötila-alue

  • Valmis maailmanlaajuiseen käyttöön monilla aloilla UL-hyväksyntöjen ansiosta

  • Yleinen profiili mahdollistaa syöttöjännitteen täyden silloituksen 857- ja 2857-sarjan moduuleilla

EPSITRON® – Uninterruptible Power Supply (UPS)

Koostuu 24 V:n UPS-laturista ja ohjaimesta, jossa on yksi tai useampi akku liitettynä, WAGOn UPS syöttää käyttövirtaa usean tunnin ajan. Ongelmaton koneen tai järjestelmän käyttö on taattua – jopa lyhyissä sähkökatkoksissa.

  • Kapat lataus- ja ohjausyksiköt säästävät ohjauskaapin tilaa

  • Integroitu näyttö ja RS-232-liittymä(valinta) yksinkertaistavat visualisointia ja konfigurointia

  • Pistoliitettävä CAGE CLAMP® liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa

  • Akkuohjaustekniikkaa ennakoivaa huoltoa varten, joka pidentää akun käyttöikää

EPSITRON® – Kapasitiiviset puskurikomponentit

Sen lisäksi, että koneiden ja järjestelmien käyttö voidaan varmistaa ongelmitta - myös lyhyiden sähkökatkosten ajan– WAGOn EPSITRON® Kapasitiiviset puskurikomponentit tarjoavat tehoreservejä, joita voidaan tarvita raskaille moottoreille tai sulakkeen laukaisuun.

  • Irrotettu lähtö: integroidut diodit puskuroitujen kuormien irrottamiseen puskuroimattomista kuormista

  • Huoltovapaat ja aikaa säästävät liitännät pistoliittimien kautta varustettuna CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla

  • Rajoittamattomat rinnakkaisliitännät mahdollisia

  • Säädettävä kytkinkynnys

  • Huoltovapaa, suurtehoiset kultakannat

EPSITRON® – Redundanssimoduulit

WAGOn redundanssimoduulit sopivat virransyötön saatavuuden kasvattamiseen luotettavasti. Nämä moduulit irrottavat kaksi rinnakkain liitettyä teholähdettä ja ne sopivat käytettäväksi silloin, kun sähkökuorma täytyy tuottaa luotettavasti - myös virtakatkoksen sattuessa.

  • Integroidut virtadiodit ylikuormaominaisuudella: sopii TopBoostille tai PowerBoostille

  • Potentiaalivapaa kontakti (valinta) tulojännitteen valvontaa varten

  • Luotettava liitäntä CAGE CLAMP® -pistoliittimillä tai kytkentärimoilla, joissa on integroidut kytkentävivut - huoltovapaata ja aikaa säästävää

  • Ratkaisut 12, 24 ja 48 VDC:n syötölle, 76 A:n syöttöön asti: sopii lähes kaikkeen käyttöön

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn virransyöttömoduulien monipuolisuuteen.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla