WAGO Power Supply Base

Sen kompakti rakenne säästää arvokasta tilaa ohjauskeskuksessa ja mahdollistaa helpon, työkaluvapaan etujohdotuksen WAGOn hyväksi todistetulla Push-in CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla.
Tämä uusi WAGO Power Supply Base yhdistää edullisen hankintahinnan ja perustoiminnot tinkimättä WAGOn tunnetusta laadusta ja luotettavuudesta.

Yhteenveto tuotteista

WAGO Power Supply Base Product Features

Reliable Spring Pressure Connections: The Push-in CAGE CLAMP® connection technology ensures stable input and output connections, even under vibration. Toolfree installation and maintenance simplify operation.

High Efficiency: With an efficiency of up to 94% (at 20 A), the Base series contributes to reducing long-term operational costs.

Robust and Durable: The 2587 Series is designed for continuous operation, even in extreme conditions within control cabinets. Temperature range: −30 ... +70 °C

Reliable Operation: With a Mean Time Between Failures (MTBF) exceeding 1,000,000 hours, the product ensures long life and reduced operating costs. The DC OK LED allows easy monitoring of the operating status.

Compact Design: The 20 A model, with a width of just 56 mm, provides valuable space-saving in your control cabinet.

Tuotteet

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 5 A:n lähtövirta; DC-OK LED
Tuotenro 2587-2144

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 5 A:n lähtövirta; DC-OK LED

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 10 A:n lähtövirta; DC-OK LED
Tuotenro 2587-2146

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 10 A:n lähtövirta; DC-OK LED

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 20 A:n lähtövirta; DC-OK LED
Tuotenro 2587-2147

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 20 A:n lähtövirta; DC-OK LED

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 40 A:n lähtövirta; DC-OK LED
Tuotenro 2587-2148

Primäärikytkentäinen teholähde; Perus; 1-vaihe; 24 VDC:n lähtöjännite; 40 A:n lähtövirta; DC-OK LED

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: