buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Virtamuuntajat ja jännitetapit

Valitse WAGOn virtamuuntajat, kun olemassa olevista järjestelmistä mitataan ja prosessoidaan korkeita virtoja. Jännitetapit myös haaroittavat olemassa olevien järjestelmien mittausjännitteen helposti ja turvallisesti.

Edut:

  • Turvallinen ja varma johdotus CAGE CLAMP® -liitäntätekniikan avulla

  • Kattava tuotevalikoima uusiin järjestelmiin ja olemassa olevien asennusten jälkiasennukseen

  • Koordinoidut komponentit energiatietojen hallintaan

Rogowski-kelat

WAGOn 855-sarjan Rogowski-keloissa on umpinainen ilmakela, jossa on ei-magneettinen avattava ydin, ja ne muuntavat AC-virrat luotettavasti.

Edut:

  • Pienennetty jalanjälki – ihanteellinen vahvavirtamittaukseen avattavan ytimen ansiosta

  • Helppo käyttää bajonettilukon ja nippusiteiden ankkuripisteiden ansiosta

  • Sinetöitävä bajonettilukko parantaa turvallisuutta

  • Rogowski-kelojen suora liitäntä 3-vaihevirran mittausmoduuliin (750-495/000-002)

  • Maailmanlaajuiseen käyttöön monilla teollisuudenaloilla soveltuva UL-hyväksynnän ansiosta

picoMAX® -liitäntätekniikalla varustetut pistoliitettävät virtamuuntajat

Edut:

  • Helppo toisiokaapelin asennus pistoliitettävän picoMAX® -liitäntätekniikan avulla

  • Tilaa säästävä asennus suoraan johdonsuojan yläpuolelle – sivusalvat mahdollistavat optimaalisen sarja-asennuksen

  • UL-hyväksyntä

Avattavat virtamuuntajat

Edut:

  • Kompaktit avattavat virtamuuntajat – ihanneratkaisu olemassa olevien järjestelmien jälkiasennuksiin

  • Ei johtavuuden katkosta

  • Helppo ja kustannustehokas asennus nippusiteiden avulla

  • Muuntimen jalusta (855-5xxx) voidaan poistaa kokonaan, jos tilaa on vähän

CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla varustetut pistoliitettävät virtamuuntajat

Edut:

  • Ruuviton CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka

  • Helppo ja kustannustehokas asennus pika-asennussarjan avulla

  • Erittäin monipuolinen useiden asennusvaihtoehtojen ansiosta

  • Muuntajan helppo oikosulutus redundanttien toisioliittimien S1 ja S2 avulla

  • UL-hyväksyntä

Jännitetapit eristetyille johtimille

WAGOn 855-sarjan jännitetapit haaroittavat olemassa olevien järjestelmien mittausjännitteen helposti ja turvallisesti. Johdinkosketus tehdään IDC-liitännällä jännitteen nopeaa haaroitusta varten.

Jännitetappien edut:

  • Suorita mittausjännitteen haaroitus turvallisesti yhdellä toimenpiteellä

  • Työkaluton IDC-liitäntä takaa varman asennuksen

  • 2 A:n sulake (5 x 25 mm) sopii

  • Eristetyille johtimille 16 mm² (6 AWG) saakka

Virta- ja jännitetapit

Virtamuuntajan ja jännitetapin yhdistelmä, WAGOn jännitetappi, voidaan asentaa nopeasti 95 mm2 (4/0 AWG) vahvavirtaläpimenoliittimen (285-195) siltauraan.

Edut:

  • Tehotiedot voidaan haaroittaa suoraan teholähteeseen

  • Integroitu 25 A/1 A virtamuunnin

  • Noudattaa standardin EN 61869-2 tarkkuusluokkaa 0.5 tarkkoja mittaustuloksia varten

  • Sulakkeellinen jännitepolku suojaa myötäsuuntaiseen piiriin liitettyjä mittauslaitteita

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn laajaan virtamuuntaja- ja jännitetappivalikoimaan.

Sinua inspiroiden

Virran mittaus ja analysointi

WAGOn ratkaisu energian seurantaan ja säästämiseen

Kompaktit muuntajan liittimet

Esiasennettu muuntajan liitin helpottaa virtamuuntimien liitäntää ja oikosulutusta – soveltuu 3-vaiheisiin virranmittausmoduuleihin

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Kompaktit muuntajan liittimet

Kätevä ratkaisu virtamuuntajien luotettavaan oikosulutukseen, kun muuntaja ei ole suoraan johdotettuna kuormaan. Saatavana myös 3-vaiheisille piireille.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla