Uutiset

Energianmittausta suoraan syötöstä: virtamuuntaja jännitehaaroittimella

Jännitetapilla varustettuun virtamuuntajaan (855-501/150-000) on nyt saatavana WAGOn 285-150-vahvavirtaläpimenoliitin, mikä yksinkertaistaa energianmittausta pienissä tiloissa.

Sähköenergian kulutuksen mittaaminen suoraan syöttöliitännästä ei ole koskaan ollut näin helppoa: WAGOn 50 mm2:n (1/0 AWG) poikkipinta-alaisille kaapeleille tarkoitettuun 285-150-vahvavirtaläpimenoliittimeen voidaan nyt jälkiasentaa uusi virtamuuntaja, jossa on jännitehaaroitin.



  • Virta- ja jännitetappi: leveys vain 20 mm

  • Tarkkuusluokka: 0.5

  • Jännitepuolen sulake suojaa mittalaitteita

  • Ylimääräinen riviliitinkooste on tarpeeton virtamuuntajan oikosulkemiseen ja nollapisteen silloittamiseen

  • Helppo asennus – työnnä virtamuuntajamoduuli riviliittimessä olevaan jumpperipaikkaan



Tilaa säästävä ratkaisu

Tilansäästöä!

Virtamuuntaja-/jännitemoduuli on vain 20 mm leveä eli ei vie ylimääräistä tilaa ohjauskaapista. Virtamuuntaja liitetään suoraan liittimen sillan paikkaan, joten asennus on nopeaa ja helppoa. Virtamuuntajan muuntosuhde on 150 A/1 A ja se täyttää mittaustarkkuusluokan 0.5 (DIN EN 61869-2).

Moduuliin integroitu sulake suojaa mittalaitteita ylijännitepiikeiltä. Virtalähdöissä on liitännät sekä muuntajan oikosulkua että nollapisteen siltausta varten.



Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: