Uutiset

Joustava, kustannustehokas ja kompakti: EPSITRON®COMPACT -teholähteet

WAGOn EPSITRON® COMPACT -teholähteet voidaan asentaa nyt joustavasti. Nämä taloudelliset riviliitettävät laitteet voidaan asentaa DIN-35-kiskoihin sekä asennuslevyihin - se on ihanteellinen useimpiin sovelluksiin, esim. laitteisiin, joita käytetään kotitalouksissa standardin EN 60335 mukaisesti.

Edut:

  • Laaja käyttöalue DIN-35-kiskon ja ruuvikiinnityksen ansiosta

  • Parempi jäähdytys suuremmalle teholle vaihtoehtoisissa asennuspaikoissa

  • Voidaan integroida laitteisiin käytettäväksi kotitalouksissa EN 60335:n mukaisesti

  • Helppo huolto pistoliitostekniikan ansiosta

  • Kapea malli säästää tilaa ohjauskaapissa



Joustava ja tilaa säästävä asennus

WAGOn tehokkaat EPSITRON® COMPACT -teholähteet sopivat sekä ruuvi- että DIN-kiskon riviliitinasennuksiin normaaleissa 24 VDC:n sovelluksissa. Joustavuuden vuoksi WAGO's COMPACT -teholähteet sopivat myös hyvin jälkiasennuksiin. Lisäksi kapea rakenne säästää merkittävästi tilaa ohjauskaapissa.

Suurempi lähtöteho vaihtoehtoisissa asennuspaikoissa

WAGOn EPSITRON® COMPACT -teholähteissä on 24 VDC:n nimellinen lähtöjännite ja sisältävät seuraavat mallit: 1.3 A (787-1202), 2.5 A (787-1212), 4.2 A (787-1216) ja 6 A (787-1226). 1.3 A:n ja 2.5 A:n teholähdeversiot voidaan poistaa niiden lämpöominaisuuksien parantamiseksi.

Pistoliitostekniikkaa

Laitteiden kompakti rakenne on suunniteltu ohjauskaappien pieniin tiloihin. WAGOn teholähteissä on myös picoMAX® -pistoliitin, joka tarjoaa nopean, tärinättömän ja huoltovapaan johtimien liitännän. Lisäksi tämä liitin mahdollistaa kätevän esijohdotuksen, nopean vaihdon huollon aikana ja helpon merkinnän.

EPSITRON® COMPACT -teholähteet ovat ostettavissa myös verkkokaupassamme. Lue lisää verkkokaupasta täällä.