Uutiset

Energianhallinta on nyt helppoa: virta- ja jännitetapit kaksijohtimiselle läpimenoliittimelle

WAGOn uusi virta- ja jännitetappi (855-951/250-000) täydentää uudella innovatiivisella ratkaisulla WAGOn virta- ja energianmittaustuotesarjaa. WAGOn kaksijohtimisen läpimenoliittimen yhdistäminen uuteen virta- ja jännitetappiin tarjoaa ihanteellisen perustan tehokkaalle energianhallinnalle, koska virtaa ja jännitettä tarvitaan aina sähkötehon mittaukseen.

Edut:

  • Tehotiedot voidaan viedä suoraan teholähteeseen

  • Sama kokonaisleveys kuin kaksijohtimisella 95 mm²:n (4/0 AWG) läpimenoliittimellä

  • Helppo asennus – tappi asetetaan helposti kaksijohtimellisen läpimenoliittimen jumpperin liitäntäpaikkaan

  • Integroitu 250 A:n/1 A:n virtamuuntaja

  • Noudattaa tarkkuusluokkaa 0.5 tarkkoja mittaustuloksia varten

  • Jännitepuolen sulake suojaa mittalaitteita

  • Muuntajan oikosulku ja nollapisteen silloitus

  • Erilaisia merkintävaihtoehtoja selkeään merkintään

Video Virta- ja jännitetapit

Katso tuotevideolta lisätietoja WAGOn virta- ja jännitapeista kaksijohtimisille läpimenoliittimille (855-951/250-000).

Vahva suojaus ja tarkka virran mittaus

Ohjainkaapeissa on tilanpuutetta silloin kun niihin on tarpeen asentaa useita virta- ja jännitetappeja. Myös aika ja asennus ovat olennaisen tärkeitä seikkoja. Tämä virta- ja jännitetappi voidaan nopeasti liittää WAGOn 95 mm²:n (4/0 AWG) kaksijohtimisen läpimenoliittimen jumpperin liitäntäpaikkaan, jolloin loppukäyttäjän ei tarvitse asentaa ylimääräisiä muuntajia tai asennusyksiköitä.

Integroitu sulake suojaa energiamittareita ylijännitepiikeiltä. Integroitu virtamuuntaja, jonka muuntosuhde on 250 A/1 A, mahdollistaa virran tarkan mittauksen EN 61869-2:n mukaisesti, tarkkuusluokka 0.5.

Virran ulostulo on merkitty S1:llä (musta) ja S2:lla (punainen). Hienosäikeiset johtimet sekä liitetään että irrotetaan painikkeita painamalla.

5-napaisen konfiguraation edut (2 x S1 ja 3 x S2):

  • Virtamuuntaja (S1 ja S2) voidaan oikosulkea sillan kautta (2000-402)

  • Suora "Y"-pisteen silloitus virtamuuntajassa



Ensimmäinen askel onnistuneeseen energianhallintaan:

Jännite kytketään redundantilla riviliittimellä. Tuotteen merkintävaihtoehdot ovat optimaaliset, mikä takaa selkeät merkinnät ohjainkaapissa. Käyttäjät voivat valita joko merkintänauhan tai WMB-merkintärullajärjestelmän.

Lyhyesti sanottuna virta- ja jännitetapit ja WAGOn 750-sarjan 3-vaiheinen virranmittausmoduuli ovat ensimmäinen askel onnistuneeseen energianhallintaan.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: