Puheenaiheet

Materiaalierittelyt ja Alumiinijohtimien liittäminen

Käytämme tuotteissamme materiaaleja, joita on testattu käytännössä - joitakin jopa yli vuosisatojen. Teemme jatkotutkimusta ja testaamme uusia materiaaleja. Tämä koskee myös kontaktitahnaa, jota täytyy käyttää alumiinijohdinten liittämiseen WAGOn jousiliitoksiin.



WAGOn tiedot:

  • Eristysmateriaalit

  • Taulukko: Standardinmukaiset eristysmateriaalit

  • Polyamidi (PA 66)

  • Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA 66 GF)

  • Polyftaaliamidi (PPA GF)

  • Polyamidi (PA 46)

  • Polykarbonaatti (PC)

  • Alumiinijohdinten liittäminen



LUE LISÄÄ



Materiaalierittely ja alumiinijohdinten liitäntä WAGOlla

Yhteenveto materiaalierittelyistä

Insulation Materials

WAGO primarily uses polyamide (PA 66 and PA 46) for housing current-conducting parts, as well as polyphthalamide (PPA) and polycarbonate (PC) for insulation material (see table). For more than 40 years, these materials have been proven in practice in WAGO products, and they all are approved by certified third-party agencies. The polymer materials listed are technically halogen-free and flame-retardant in accordance with IEC 61249-2-21 and do not contain any heavy metals, silicone, asbestos or formaldehyde as formulation components.

Polyamidi (PA66)

WAGO käyttää muokattuja, halogeenivapaita, syttymistä hillitseviä polyamideja.

Nämä materiaalit eivät kulu, niitä on vaikea sytyttää ja sisältävät itsesammuttavia ominaisuuksia (V0-luokitusper UL 94). UL 746C:n mukaisesti WAGOn käyttämillä polyamideilla on jatkuva 105 °C:n käyttölämpötila perustuen suhteellisen lämpötilaindeksiin iskukuormalla (RTIimp).

Tällä varmistetaan, että tarvittavat sähköiset ja mekaaniset eristysominaisuudet säilytetään riittävällä tasolla pitkän aikaa. Lyhytaikainen ylälämpötilaraja on

200°C. Alemmissa lämpötiloissa on määritetty, etteivät eristysmateriaalit vaurioidu käytön aikana -35°C:een asti. Asennuksen ja johdotuksen jälkeen WAGO-tuotteita voidaan käyttää jopa 60 °C lämpötiloihin saakka. Ympäristön kosteus (2,5 % asti vakioympäristössä) imeytyy, joka tekee polyamideista joustavampia, vahvempia ja kestävämpiä. Käytännössä WAGOn polyamidien perusvakautus on testattu vuosien ajan, jotta se n riittävä estämään otsonin tai UV-säteilyn aiheuttamat vauriot aiotuissa käyttötarkoituksissa. Polyamidit kestävät erinomaisesti haastavimpia ilmastoja ja ne ovat osoittaneet toimivuutensa tropiikissa maailmanlaajuisesti. Polyamidista valmistetut eristeosat ovat hyönteisten kestäviä. Materiaali ei tarjoa mikro-organismeille happea eikä muita eloperäisiä elementtejä. Anaerobisten maabakteerien, homeen, sienien ja entsyymien läsnäolo ei huononna materiaalia. Polyamidit kestävät useimpia polttoaineita, rasvoja ja öljyjä, sekä yleisimmin käytettyjä puhdistusaineita, kuten alkoholia, freonia, frigeeniä ja hiilitetrakloridia. Haponkestävyys on hapon tyypistä ja pitoisuudesta ja altistuksen kestosta riippuvaista.

Eristysmateriaalien käyttöä talon sisäisen tuotannon aikana WAGOlla esiintyy vain tehtaan testivaatimusten ja määriteltyjen materiaalitestien mukaisesti.

Lasikuituvahvistettu polyamidi (PA 66 GF)

WAGO käyttää lasikuituvahvistettuja polyamideja komponenteille, joilla on kasvaneet mekaanisia vaatimukset, kuten vipuja, painikkeita tai koteloita, jotka altistuvat kovalle paineelle, koska niillä on merkittävästi paremmat mekaaniset ominaisuudet kuin vahvistamattomilla polyamideilla. Yleisesti ottaen käytetään materiaaleja, joilla on erinomainen kestävyys, syttyvyysluokitus ja korkea lämpöresistanssi.

Lisätietoja löytyy taulukosta.

Polyftaaliamidi (PPA GF)

Lasikuituvahvistetut, tehokkaat polyamidit sopivat käyttöön korkeissa lämpötiloissa johtuen materiaalin muotokestävyydestä lämmitettäessä, sen matalasta ympäröivien olosuhteiden vaikutuksesta ja sen erinomaisista voimaominaisuuksista. Materiaalin erinomainen kestävyys sallii pienoiskomponenttien toteuttamisen. Palonsuojausvarusteet mahdollistavat palavuusluokituksen, luokka V0 UL 94:n mukaisesti jopa erittäin ohuille seinille. PPA GF imee kosteutta ympäröivästä ilmasta, ja tekee siitä ihanteellisen THR-juottamiseen ja ohutseinäisille, mitoiltaan pysyville komponenteille.

Lisätietoja löytyy taulukosta.

Polyamidi (PA46)

PP 66:een verrattuna PA 46:ssa on merkittävästi parempi mittavakaus lämmölle altistuessa. Suhteellisen kosteuden indeksi iskukuormalle (RTIimp) on 115°C PA 46:ssa.

Luotettava lyhytaikainen lämpötila WAGOn käyttämälle tyypille on 280°C.

Lisätietoja löytyy taulukosta.

Polykarbonaatti (PC)

Polykarbonaatti säilyttää mittansa erinomaisesti kuumuudessa. Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet pysyvät intakteina erittäin korkeissa lämpötiloissa n. 120°C:een asti UL Yellow Cardin mukaisesti. Sen erinomaiset sähköä eristävät ominaisuudet ja mittojen vakaus ovat riippumattomia ympäristön olosuhteista, kuten kosteudesta ja lämpötilasta. Erittäin tarkkoja komponentteja voidaan valmistaa materiaalin vähäisen kutistumisen vuoksi muottiruiskutuksen aikana. Polykarbonaatilla on erinomainen säänkestävyys ja se kestä myös erittäin korkeaenergistä säteilyä. Jos polykarbonaatti ei ole värillistä, komponentit ovat lasinkirkkaita. Toivottujen ominaisuuksien ansiosta (esim. mittojen pysyvyys, lämmönkestävyys, syttymättömyys, kestävyys ja läpinäkyvyys) polykarbonaatti on testattu ja laajasti käytetty materiaali elektroniikkateollisuudessa. Valmiin tuotteen asettamista vaatimuksista riippuen WAGO käyttää polykarbonaatteja, joiden paloluokitukset ovat V2 ja V0 UL 94:n mukaisesti. Polykarbonaatti on erittäin sitkeää ja kemikaalinkestävää.

Polyetyleenitereftalaatti (PBT)

Polyetyleenitereftalaattia käytetään sen tasapainoisen jäykkyytensä ja vahvuutensa vuoksi sekä kestävyyden ja lämpötaipumiskestävyytensä vuoksi, sekä myös erinomaisen muotopysyvyytensä ansiosta.

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat korkealla tasolla, eikä ympäristön kosteus vaikuta niihin. Palosuojausvarusteet ovat teknisesti saasteettomia, ja materiaali on luokiteltu V0-luokituksella.

Lasikuituvahvistettu polyetyleeniterftalaatti (PBT GF)

Lasikuituvahvistettu polyetyleeniterftalaatti eroaa myös hyvien mekaanisten ja elektronisten ominaisuuksiensa osalta, erityisesti ohuissa seinissä.

PBT GF-tyyppi on luokiteltu myös V0:ksi ja kuten muutkin WAGO-muovit, ne ovat saastuttamattomia.

Contact materials

WAGO mainly uses high-purity copper and low-alloy copper alloys as contact materials. For each product, the material with the ideal combination of electrical conductivity, strength and relaxation stability for the specific application is used. The materials selected in this way have good chemical resistance to industrial atmospheres and sea air. Compared to brass alloys, they are insensitive to stress corrosion cracking.

Contact Plating
Our conductor materials feature standard protection against oxidation and other corrosive influences in the form of a tin layer. The soft tin with a sufficient layer thickness, in combination with specific contact pressure, creates a gas-tight connection in the specified contact zone. This ensures the long-term stability of the electrical connection. With a suitable design, multiple connections are no problem. With suitable products, the tin layer also ensures good solderability even after long periods of storage. For contacts requiring a high number of mating cycles or actuation, we use silver- or gold-based coating systems, depending on the requirements. The silver layers are provided with suitable passivation to prevent tarnishing due to reaction with sulfurous media. However, if discoloration of a contact occurs during long-term use or due to exposure to a high concentration of sulfur, this does not pose a problem for the quality of the electrical connection in most cases.

Clamping Spring Material
WAGO’s spring pressure connection technology is based on the use of contact springs made of high-strength, high-alloy chromium-nickel steels. In cooperation with our supplies we adapt the steel grades we use to the corresponding applications in terms of their chemical composition, as well as the mechanical properties, which are adjusted in the production process. Decades of experience as inventors of spring pressure connection technology enable us to take advantage of the unique combination of strength and deformability of the materials to provide the necessary contact forces in a minimum installation space. In some of our products, we also use thermal post-treatment, which can be recognized by corresponding discoloration of the springs. Stress relaxation plays no role in the intended temperature range of the contact systems. In addition, the steels used feature high corrosive resistance, such as in sulfurous atmospheres and sea air. There is no risk of contact corrosion with copper materials when used properly. Contact with media containing chlorine must be avoided by taking suitable protective measures, as this can lead to stress corrosion cracking in chrome-nickel steels.

Alumiinijohdinten liittäminen (“Alu-Plus” kontaktitahna)

Kaikki WAGOn tuotteet on suunniteltu kuparijohdinten liittämiseen, poislukien seuraavat poikkeukset:

Only the following connector series are suitable for connecting solid aluminum conductors: PUSH WIRE® connectors:

  • 2273

  • 773

  • 224

CAGE CLAMP® connectors:

  • 224

  • 222

  • 280

  • 281

Screw-type connectors:

1. Press the contact paste into the corresponding clamping point using a syringe until the clamping point is completely filled. For CAGE CLAMP® and WAGO splicing connectors with levers, open the spring with the assembly tool or lever before pressing down the syringe plunger.

1.png

2273 Series

2.png

773 Series

4.png

222 Series

3.png

224 Series

5.png

280/281 Series

1.1.png

2. Only solid aluminum conductors shall be used.

3. Strip the aluminum conductor to the length specified in the data sheet or on the housing.

4. Clean the oxidized surface of the stripped aluminum conductor end, e.g., by scratching it free over a large area.

5. To prevent re-oxidation, the stripped conductor surface must be generously moistened with “Alu-Plus” contact paste from the syringe immediately after this cleaning process, or the conductor must be inserted directly into the pre-filled clamping point until it hits the backstop.

WAGO also offers connectors (item no. 2273-24x) for these applications, which are already filled with contact paste at the factory. These connectors have an operating temperature range of max. 60 °C.

For series that are not suitable for aluminum conductors, it is possible to use Cupal ferrules, e.g., from Klauke. Suitable measures for realizing touch-proof protection and the required clearances and creepage distances (e.g., shrink tube) are absolutely necessary.

Due to the lower conductivity of the aluminum conductors, the reduced nominal currents must be observed (e.g., 2.5 mm² = 16 A and 4 mm² = 22 A).

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: