WAGOn TOPJOB® S Anturilinja/toimilaitteen riviliittimet
TOPJOB® S anturi/toimilaitteen riviliittimet mahdollistavat useiden anturien pakkaamisen pienimpään mahdolliseen tilaan käyttämällä vain 3,5 mm per anturi. Nämä riviliittimet soveltuvat hyvin johdinten poikkileikkauksille (0.34 - 0.75 mm²), joita käytetään yleisesti antureille ja toimilaitteille. WAGOn TOPJOB® S -tuoteperhe riviliittimiä, uudet anturi/toimilaiteliittimet tarjoavat monia etuja: WAGOn integroitu Push-in CAGE CLAMP® tarjoaa nopean johtimen liitännän ja luotettavat liitännät - myös haastavissa olosuhteissa. TOPJOB® S -valikoima monitoimintaisia hyppyliittimiä on perustana alan johtavalle joustavuudelle ja se tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin yleisimpiin tehtäviin. Esim. riviliittimien rajoittamaton määrä voidaan yhdistää käyttämällä push-in-tyyppisiä hyppytankoja. Jatkuva, monilinjainen merkintänauha mahdollistaa kaikkien TOPJOB®S riviliittimien merkinnän mahdollisimman nopeasti.