Uutiset

Ääretön laajennettavuus: TOPJOB®S -sarjan anturi- ja toimilaiteliittimet

Modernit koneenohjausjärjestelmät voidaan nyt johdottaa helposti ja kätevästi WAGOn uusien anturi- ja toimilaiteliittimien kautta Push-in CAGE CLAMPilla®.



Edut:

  • Luotettava signaali

  • Laaja silloitusjärjestelmä

  • Nopea ja informatiivinen merkintäjärjestelmä

  • LED, johdotus ja merkintä helposti nähtävissä



WAGOn anturi- ja toimilaiteliittimissä on monia potentiaalitasoja ja yksi signaalitaso. Jännitetasot ovat virransyötölle ja tarvittaessa anturin maadoitukselle: signaalitaso lähettää kytkentäsignaaleja kahdelta anturilta toimilaitteisiin. WAGOn TOPJOB® S -anturi- ja toimilaiteliittimien erityisominaisuutena on kaksinkertainen virtakisko jännitetasoilla; kisko mahdollistaa sekä positiivisten että negatiivisten jännitteiden loputtoman laajennuksen siltojen avulla. Kaksi virtakiskoa ovat erotettuina toisistaan signaalitasolla signaalien lähetystä varten.

Pakkaa useita antureita pienimpään mahdollisimpaan tilaan vain 3,5 mm per anturi DIN-kiskossa Nämä riviliittimet soveltuvat hyvin yleisimmin käytetyille anturien ja toimilaitteiden johdinpoikkipinnoille. Ne sopivat kompakteihin liitinrasioihin, joissa on hajautetut laitteet,sekä keskitettyyn ohjauskeskusasennukseen.

Potentiaalitasoilla positiivisia ja negatiivisia potentiaaleja voidaan laajentaa loputtomasti käyttämällä standardi siltoja - ilman napamäärän rajoitusta. Värikoodatut sillat helpottavat potentiaalin merkintää.

Anturi- ja toimilaiteliittimet voidaan merkitä nopeasti ja selkeästi, kuten myös koko muu TOPJOB®S -tuoteperhe. Monirivisten merkintäliuskojen ansiosta selkeä merkintä joka ei peitä jumpperin aukkoa. Riviliittimissä on kaksi merkintäaukkoa - yksi päällä ja toinen sivulla. Tämä tekee merkinnän lukemisesta helppoa huolimatta liitäntäriman asennussuunnasta.

Linjassa oleva riviliitinrakenne tarjoaa nopeasti yleiskuvan asennuksista ja yhtenäistää ohjauskeskuksen ulkonäköä. Värilliset johdinsisäänmenot helpottavat kytkentäpisteiden havaitsemista. LEDit, sillat ja merkinnät ovat aina näkyvissä - myös johdotettuina.

WAGOn TOPJOB®S anturi- ja toimilaiteliittimiä on saatavilla seuraavina versioina:

  • 3- tai 4-johtimellisille antureille

  • NPN tai PNP -kytkentäantureille ja toimilaitteille

  • Liitin saatavilla LEDillä tai ilman signaalin indikointiin

  • Maadoituskontaktilla tai ilman DIN-kiskoon

  • Saman profiilin syöttöliitin - 4 mm² asti

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: