Uutiset

Adapterit kaikille johdintyypeille:221-sarja valtaa sähkökaapit

Uusi VDE-yhteensopiva adapteri täydentää WAGOn 221-sarjan rasialiittimien lisävarusteiden sarjaa. Adapteri tuo WAGOn innovatiivisten rasialiittimien kätevyyden DIN-kiskolle ja kaikille johdintyypeille.

Kytkettyihin liittimiin pääsee helposti käsiksi ja niiden avaaminen on yksinkertaista – adapterilla kytkentä sähkökaappiin on laillinen ja määräysten mukainen. Uuden adapterin ansiosta sähköasentajat voivat nyt täyttää VDE-standardit ilman, että heidän pitäisi luopua kätevistä WAGOn rasialiittimistä. Uuden adapterin ansiosta pienet liittimet mahtuvat hyvin DIN-kiskoon ja niille löytyy merkintävaihtoehtoja.

WAGOn uusi adapteri 221-500 soveltuu kaikkiin 221-sarjan kytkentäliittimiin. Se voidaan asentaa DIN-kiskoon vaaka- tai pystysuoraan ja tarvittaessa myös ruuvata tasaisiin, sileisiin pintoihin. Etupuoli on aina avoin kaikille neljälle asennusvaihtoehdolle. Tällä puolella on itseliimautuva merkintäliuska, joka antaa selkeän yleiskuvan sähkökaapista myös alkuperäisen asennuksen muuttamisen tai laajentamisen jälkeen.

Käytännöllinen: testiaukko on käytettävissä milloin tahansa

Uuden adapterin rakenne tuo käytännön hyötyjä: koska se on toiselta puolelta avoin, se tarjoaa asentajalle mahdollisuuden käyttää kytkentävipua liittimen avaamiseen myös liittimen asennuksen jälkeen. Johtimia voidaan näin kätevästi liittää ja irrottaa ennen liittimen asentamista adapteriin tai sen jälkeen. Rakenne varmistaa myös sen, että testiaukko on aina käytettävissä. Tämän ansiosta jännitetestejä voidaan suorittaa myös, kun adapteri on kytkettynä.

Liittimien kytkemiseen tai irrottamiseen ei tarvita työkaluja. Huomaamattomat asennuspidikkeet varmistavat, etteivät pienikokoiset liittimet pääse irtoamaan asennusrungosta. Lisäksi asennuspidikkeiden tarkoituksena on kiinnittää huomio irrallisiin liittimiin.

Pienikokoinen ja läpinäkyvä: edeltäjäänsä kätevämpi

WAGOn 221-sarjan kytkentäliittimiä on saatavana 2-, 3- ja 5-johtimen versioina. Voit kytkeä liittimiin hienosäikeiset johtimet, joiden poikkipinta-alat ovat 0,14–4 mm² (26–12 AWG) sekä yksi- ja monisäikeiset johtimet, joiden poikkipinta-ala on 0,2–4 mm² (24–12 AWG). Uusi liitin perustuu sitä edeltävään, paljon testattuun ja hyväksi havaittuun 222-sarjan liittimeen, mutta useiden kokoa pienentäneiden muutosten ansiosta se vaatii 40 % vähemmän tilaa. Kunnollisten liitäntöjen varmistamiseksi liittimen läpinäkyvä kotelo näyttää selvästi, onko johtimet työnnetty riittävän pitkälle ja onko ne kuorittu oikeaan pituuteen. Kaksi helppokäyttöistä testiaukkoa tarjoavat erittäin kätevät testausolosuhteet – myös asennuksen jälkeen.