Uutiset

Suora integrointi piirilevyissä: Kompaktit WINSTA®MINI -pistoliittimet

Aikaisemmin laitteiden kotelot rakennustekniikassa tuli räätälöidä sopimaan pistoliitettäviin liittimiin (esim. napsautettavat liittimet), samalla kun johdotus tehtiin manuaalisesti.



Edut:

  • Suora integrointi piirilevyihin

  • Matala profiili: 4,4 mm rasteriväli

  • Huoltovapaat komponentit

  • Useita väri- ja koodausoptioita



Nyt uudet WINSTA® MINI pistoliitettävät piirikorttiliittimet voidaan juottaa suoraan piirilevyyn, yhtenäistäen prosessia ja tehden siitä taloudellisempaa.

WINSTA® yhdistää rakennuksen kaikki sähkökomponentit: Pistoliitettävä liitäntäjärjestelmä muodostaa sähköliitännän virtalähteestä ja jakelun sähkökuormiin, mukaan lukien myös tiedonkäsittelyn.

Elektroniikkalaitteiden ja valojen valmistaminen pistoliitettävää asennusta varten

Erittäin matalaprofiilisissa liittimissä on 16 A:n nimellisvirta ja 4,4 napaväli, ja ne ovat saatavilla 250 V:n ja 400 V:n jännitteille. Pistokkeiden ja pistorasioiden suoria ja taivutettuja versioita on saatavilla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia eri toiminnoille pistoliitettävinä ratkaisuina rakennuksissa.

Entistä vaikuttavampi WINSTA®MINI-moduuleille on niiden luontainen, sisäinen turvallisuus, joka varmistetaan kolmella mekaanisella koodausvaihtoehdolla. A-koodatut mustavalkoiset liittimet sopivat hyvin 230 V -järjestelmille. Koodaus B (harmaa, vaaleanvihreä ja vaaleanpunainen) räätälöidyille napamerkinnöille voidaan tulostaa tehtaalla asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Siniset I-koodatut liittimet on suunniteltu valojen himmentämiseen (esim. DALI-valot).