Uutiset

Uudet TOPJOB®S -kaksikerrosliittimet, joissa on helppokäyttöiset pystysuorat johtimien sisäänmenot

Ohjauskaapit ovat tärkeitä koneiden, laitteiden ja rakennusjärjestelmien häiriöttömän toiminnan kannalta. Niissä pieneen tilaan pitää mahtua mahdollisimman monta komponenttia. WAGO's TOPJOB® S -riviliittimillä on pitkäaikainen maine taattaessa järjestelmän turvallinen ja huoltovapa käyttö monenlaisissa teollisuussovelluksissa ja moderneissa rakennusasennuksissa.



Edut:

  • Kytkentätyökalua käyttäen liitos voidaan tehdä yksinkertaisesti, mikä helpottaa työtä erityisesti ahtaissa tiloissa

  • Kaksinkertainen määrä kytkentäkohtia samanlevyisessä liittimessä

  • Kaksi jumpperin paikkaa kummassakin kerroksessa

  • Sivusuunnassa kallistettu (noin 10°) aukko merkintää varten parantaa luettavuutta ylhäältä käsin tarkasteltaessa



Uudet TOPJOB®-kaksikerrosliittimet jatkavat aiempien mallien perinteitä. Niissä on pystysuuntaiset johtimien sisäänmenot (15°) jotka ovat helppokäyttöisiä varsinkin ahtaissa tiloissa. Koska johtimien sisäänmenoaukot mahdollistavat johtimien kytkemisen ylhäältä päin, nämä liittimet soveltuvat erinomaisesti ahtaisiin kytkentärasioihin ja korkealla sijaitsevien kaapeliputkien vieressä. WAGOn uudet TOPJOB® S -kaksikerrosliittimet suunniteltiin helppokäyttöisyyttä silmälläpitäen. Niissä on yksinkertainen jousiliitostekniikka, jonka merkittävänä etuna on mm. kytkentä vain muutamalla kädenliikkeellä. Johtimen tyypistä riippuen johdot voidaan työntää yksikköön.

Lisäksi uudet TOPJOB® S -kaksikerrosliittimet ovat poikkeuksellisen kapeita (5,2 mm / 0,205 tuumaa), jolloin samaan DIN-kiskoon voidaan sijoittaa useita liittimiä. Uusien kaksikerrosliittimien merkittävänä etuna on, että samanlevyiseen liittimeen mahtuu kaksinkertainen määrä kytkentäkohtia. Käyttäjille on hyötyä myös kummassakin kerroksessa olevista kahdesta jumpperin paikasta, jotka mahdollistavat erilaisten silloitusvaihtoehtojen käyttämisen. Pystysuorat jumpperit mahdollistavat potentiaalien moninkertaistamisen kerroksien välillä. Sivusuunnassa kallistettu (10°) aukko merkintää varten parantaa luettavuutta ylhäältä päin tarkasteltuna.

TOPJOB® S -kaksikerrosliittimet, joissa on pystysuorat johtimien sisäänmenot, on tarkoitettu 0,25–4 mm2:n (22–12 AWG) johtimille ja 24 A:n nimellisvirralle. Maksimivirta 4 mm²:n johtimella (12 AWG) on 28 A. Muiden TOPJOB® S -mallien tapaan uusissa kaksikerrosliittimissä voidaan käyttää laajaa lisävarustevalikoimaa jumppereista aina merkintämateriaaleihin asti.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: