Thermal Transfer Smart Printer

Save Time and Money with WAGO’s Transfer Printer Smart Printer

The WAGO Smart Printer, the universal solution for control cabinet marking, saves you both time and money. How? Long intervals between ribbon changes ensure a high printing rate, and the printer and marking media require only a very modest investment.

The 258-5000 Starter Kit includes the printer, the marking media and the Smart Script marking software. The printer and software are connected in familiar ways: either USB or an Ethernet port.

The cutter is the perfect complement to the Smart Printer for automatically cutting continuous material. A case is also available for purchase for easy transport to the construction site or other destinations. Additional printers save even more time on changing materials.

The Benefits for You:

  • The Smart Script Marking Software Completes the WAGO Marking System

  • The intuitive modern interface makes Smart Script easier to use.

  • Automatic cutting for time savings

  • Processing of many labeling materials

  • Durable, high-quality Japanese knife



Tutorials

Initial Installation

  1. 00:02

    Initial Installation

  2. 00:00

    Using Marking Media with Roller Holder

  3. 00:01

    Using Marking Media Inside the Printer

  4. 00:00

    Replacing the Thermal Transfer Ribbon

Product Overview

Lämpösiirtotulostin; Smart Printer; ohjauskaapin täydelliseen merkintään; Aloituspakkaus; merkintämateriaalilla
Tuotenro 258-5107

Lämpösiirtotulostin; Smart Printer; ohjauskaapin täydelliseen merkintään; Aloituspakkaus; merkintämateriaalilla

Leikkuri; Smart Printer:lle; merkintäliuskoille, laitemerkeille, johdin- ja kaapelimerkeille; Kestävä; Erittäin tarkka
Tuotenro 258-5030

Leikkuri; Smart Printer:lle; merkintäliuskoille, laitemerkeille, johdin- ja kaapelimerkeille; Kestävä; Erittäin tarkka

Lämpösiirtovärinauha; Smart Printer:lle; musta
Tuotenro 258-5005

Lämpösiirtovärinauha; Smart Printer:lle; musta

Lämpösiirtotulostin; Smart Printer; ohjauskaapin täydelliseen merkintään; ilman merkintämateriaalia
Tuotenro 258-5001

Lämpösiirtotulostin; Smart Printer; ohjauskaapin täydelliseen merkintään; ilman merkintämateriaalia

Rulla; Smart Printer:lle; merkintäliuskoille, laitemerkeille, johdin- ja kaapelimerkeille
Tuotenro 258-5006

Rulla; Smart Printer:lle; merkintäliuskoille, laitemerkeille, johdin- ja kaapelimerkeille

Rulla; Smart Printer:lle; WMB-Inlinelle WAGO (2009-115, -114, -113); 1 jyrsintälaite
Tuotenro 258-5007

Rulla; Smart Printer:lle; WMB-Inlinelle WAGO (2009-115, -114, -113); 1 jyrsintälaite

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Greater Clarity in the Control Cabinet

WAGO offers you the Smart Printer thermal transfer printer for all marking needs in control cabinets: Depending on how you work, you have the option of printing markings from a large variety of systems – from your existing CAE system, from the WAGO Smart Designer configurator or from WAGO’s intuitive marking software, Smart Script.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: