WAGOn uudet 2070-sarjan SMD-piirilevyriviliittimet mahdollistavat LED-moduulien taustapuolisen johdotuksen. Uusi rakenne minimoi varjostuksen LED-käytössä ja yksinkertaistaa johdotusta.
WAGOn uuden 2070-sarjan SMD-piirilevyriviliittimet yksi- ja hienosäikeisille 0,2–0,75 mm2:n johtimille (24–18 AWG) mahdollistavat LED-moduulien helpon taustapuolisen johdotuksen.
Uuden rakenteen ansiosta WAGOn 2070-sarjan SMD-piirilevyriviliittimet soveltuvat ihanteellisesti lineaaristen LED-moduulien johdotukseen sekä äärimmäisen ohuisiin valaisimiin.
Edut:
Moduulin etupuolinen vain 1,1 mm:n levyinen profiili minimoi varjostuksen.
Taustapuolinen johdotus yksinkertaistaa LED-moduulien kytkentää.