anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Uraauurtavaa liitäntätekniikkaa

Minimoi kustannukset ja maksimoi käytön turvallisuus WAGO CAGE CLAMP

®

-tekniikoilla.

Jousiliitostekniikan maailmanlaajuisena johtajana WAGO voi tarjota asiakkaille täydellisen liitäntäjärjestelmän räätälöityinä myös erityistarpeisiin.
Jo vuonna 1951 WAGO otti käytäntöön idean jousivoiman käyttämisestä sähköjohtimien liitäntään ruuvien sijasta. "WAGO-liitin" on synonyymi maailman ensimmäiselle PUSH WIRE®-rasialiittimelle. CAGE CLAMPin® avulla asetamme uusia normeja, joita kehitämme ja optimoimme jatkuvasti. Käyttämällä WAGOn liitäntätekniikkaa hyödyt tärinänkestävistä, nopeista ja huoltovapaista liitännöistä.

Etusi:

  • Lyhyemmät asennusajat vähentävät työvoimakuluja

  • Nopea käyttöönotto vähentää ennakkokustannuksia ja huoltovapaat liitokset tuovat pitkäaikaisia säästöjä.

  • Huoltovapaa jousiliitostekniikka: Järjestelmän parempi käytettävyys ja luotettavuus.

  • Vankka rakenne: CAGE CLAMP® -tekniikan tuotteita voidaan käyttää myös ankarissa olosuhteissa - missä tahansa

Tehokkaita innovaatioita

Liitäntätekniikkamme

cage-clamp_2000x2000.jpg

Testattuja käyttösovelluksia maailmanlaajuisesti

Vuonna 1977 keksimämme yleinen liitäntäjärjestelmä tunnetaan nimellä CAGE CLAMP® ja se on alan standardi sähköisille liitäntätekniikoille.

Yhteenveto CAGE CLAMPin® tiedoista:

  • Liitä yksisäikeisiä, monisäikeisiä ja hienosäikeisiä johtimia kooltaan 0,08 - 35 mm² (28–2 AWG). Sekä CAGE CLAMP® että virtapalkki muodostavat itsenäisen kiinnitysyksikön.

  • CAGE CLAMP® on valmistettu laadukkaasta kromi-nikkeli-jousiteräksestä.

  • Virtakisko on tehty elektrolyyttisestä kuparista, jossa on tinattu pinta.

CAGE CLAMP® -liitos kaikille johdintyypeille

  • Avaa kytkentäaukko

  • Työnnä johdin paikoilleen

  • Vapauta puristus - kytkentä on valmis!



push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

Push-in CAGE CLAMP® liitos

Push-in CAGE CLAMP® on universaali liitäntätekniikka kaikille johdintyypeille joka tuo helppoutta liitäntöihin.

Yhteenveto Push-in CAGE CLAMPista®:

  • Liitä yksisäikeisiä, monisäikeisiä ja hienosäikeisiä johtimia kooltaan 0,14 - 25 mm² (24–4 AWG).

  • Liitä yksisäikeiset johtimet työntämällä kytkentäaukkoon - ilman työkaluja.

Push-in CAGE CLAMP® liitos

  • Tällainen liitäntä mahdollista johtimien irroituksen kahdella eri tavalla:

  • Kaikkien johtimien universaali liitos: Avaa puristusyksikkö työkalulla, liitä johdin, poista työkalu -valmis!

Push-in-liitäntä: Työnnä johdin yksikköön - valmis!

Yksisäikeiset ja monisäikeiset sekä holkilliset hienosäikeiset johtimet liitetään yksinkertaisesti painamalla ne sisään – työkalua ei tarvita. Työkalua tarvitaan johtimen irroitukseen.

push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

Nopein liitäntätekniikka

PUSH WIRE® -liitäntäjärjestelmä hyödyntää johtimen jäykkyyttä puristusvoiman vapauttamiseen. PUSH WIRE® on käytössä pääasiassa kytkentärasioissa.

Yhteenveto PUSH WIRE®:

  • Liitä sekä yksisäikeisiä että monisäikeisiä johtimia

  • Johtimen jäykkyyttä käytetään korjaamaan puristusvoimaa vain työntämällä johdin yksikköön.

  • Jokainen johdin lukitaan erilliseen kytkentäaukkoon

  • Suppilonmuotoinen johtimen sisääntyöntöaukko estää useiden johtimien liittämisen yhteen kytkentäaukkoon.

PUSH WIRE® -liitäntä:

  • Työnnä yksi- ja monisäikeiset johtimet aukkoon ilman työkaluja.

  • Johdin irrotetaan kiertämällä ja vetämällä johdinta samanaikaisesti.



power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

Yleisliitäntä suurille johtimille

POWER CAGE CLAMP ruuviliitosjärjestelmä tarjoaa optimaalista puristusvoimaa suurille johtimille, joiden poikkileikkaus voi olla jopa 185 mm² (350 kcmil).

Yhteenveto CAGE CLAMP®:sta

  • Johdinpoikkipinnoille: 10 … 185 mm² (8 AWG … 350 kcmil)

  • Avaa puristin T-työkalulla.

  • Lukituskieleke pitää puristimen avoinna johtimen helppoa liittämistä varten - sopii kolmivaiheiseen piirin johdotukseen.

POWER CAGE CLAMP -liitäntä:

  • Avaa asennusaukko liittämällä T-avain aukkoon ja käännä avainta loppuun saakka.

  • Seuraavaksi paina oranssia lukituskielekettä. Johdinaukko on lukittu auki johtimen/kaapelin asennusta varten.

  • Työnnä kuorittu johdin pohjaan saakka.

  • Lyhyt liike vastapäivään sulkee aukon ja kiinnittää johtimen.



katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn tuotteiden monipuolisuuteen

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: