WAGO kenttäjohdotusliittimet

Sopiva sovelluksiin globaalisti: Kenttäjohdotusliittimet

Siitä riippumatta, tehdäänkö asennusta Euroopassa, Yhdysvalloissa tai Aasiassa, WAGOn kenttäjohdotusliittimet täyttävät varman, turvallisen ja yksinkertaisen laiteliitännän maakohtaiset vaatimukset kaikkialla maailmassa.

Edut:

  • Laaja kenttäjohdotusliitinvalikoima

  • Laaja johdinvalikoima: 0,5…4 mm2 (20–12 AWG)

  • Voit liittää yksi-, moni- ja hienosäikeisiä johtimia

  • Tuki useille asennusvaihtoehdoille

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

294-sarja

WAGOn 294-sarjassa on kaikki johdintyypit 2,5 mm2:iin (12 AWG) asti ja sarjan tuotteet soveltuvat ihanteellisesti lämmitys- ilmastointi- ja pumppujärjestelmiin. Erityinen Linect® kenttäjohdotusliitin soveltuu ihanteellisesti yleiskäyttöisiin valoliitäntöihin.

  • Johtimen maks. koko: 2,5 mm2 (12 AWG)

  • Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille

  • Painikkeet: yksipuolinen

  • PSE-Jet-sertifioitu

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

272-sarja

WAGOn 272-sarja soveltuu erityisesti enintään 2,5 mm2:n (12 AWG) yksisäikeisten johtimien liittämiseen.

  • Johtimen maks. koko: 2,5 mm2 (12 AWG)

  • Yksisäikeisille johtimille

  • Painikkeet: yksipuolinen, kummallakin puolella ja ilman painikkeita

  • UL-sertifioitu

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

862-sarja

WAGOn 862-sarja soveltuu ihanteellisesti enintään neljän 0,5–4 mm2:n (20–12 AWG) johtimen liittämiseen potentiaalia kohti.

  • Maks. johdinkoko: 4 mm2 (12 AWG)

  • Yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille

  • Painikkeet molemmilla puolilla

  • PSE-Jet-sertifioitu

  • UL-sertifioitu

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Kaikki tuotteet

Löydä WAGOn kenttäjohdotusliittimien laaja valikoima.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: