Uutiset

Level up with Reflow Power and SPE – Technical, Economical, Ready for Design-in! 2086 Series

Compellingly compact, the PCB terminal block with push-button actuation offers a broad selection of models.

Easy-to-use and versatile, all in a compact design – the 2086 Series PCB Terminal Block with Push-in CAGE CLAMP® and push-button.

THE BENEFITS FOR YOU

  • Ideal for compact device connection, panel feedthrough and tight spaces

  • Push-in CAGE CLAMP® allows push-in termination of solid and fine-stranded conductors with ferrules from 0.14 to 1.5 mm2

  • SMD and THR variants available

  • Delivery in tape-and-reel packaging for full integration into SMT soldering process



Easy Handling and Flexibility

Its compact design and connection range from 0.14 to 1.5 mm² make the 2086 Series extremely versatile. Solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules can be connected by simply pushing them into the unit. The conductor connection and mating direction can be either parallel or perpendicular to the PCB; the push-button moves in the direction of the cable connection.

Use in a variety of applications

Available with double pin spacing, but also offset pin spacing and 3.5 or 5 mm pin spacing, the PCB terminal block opens up a variety of possible applications, such as control units in devices like heating or ventilation controllers or compact device connection. This is possible for the 2086 Series PCB Terminal Block because it’s suitable for reflow soldering and can be used for either automatic THR soldering or SMD assembly. Delivery in tape-and-reel packaging allows full integration into the SMT process. Thus the 2086 Series PCB Terminal Block opens up many different design-in options for developers of electronic assemblies and offers an attractive price–performance ratio.

Related Products

Piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa
Tuotenro 250-204

Piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa

Piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; vaaleanharmaa
Tuotenro 250-204/000-009

Piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; vaaleanharmaa

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 6-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa
Tuotenro 2606-1106/020-000

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 6-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 1-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; harmaa
Tuotenro 2606-1101

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 1-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; harmaa

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa
Tuotenro 2606-1104/020-000

Piirikorttiliitin; vipu; 6 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; harmaa

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta
Tuotenro 2086-1102

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta
Tuotenro 2086-1102/300-000

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta
Tuotenro 2086-1103

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta
Tuotenro 2086-1103/300-000

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta
Tuotenro 2086-1104

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; musta

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 5-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta
Tuotenro 2086-1105/300-000

THR-piirikorttiliitin; painike; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 5-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; Juotospinnin pituus 1,5 mm; musta

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; monivärinen
Tuotenro 2601-3103/987-100

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; monivärinen

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; monivärinen
Tuotenro 2601-1103/987-100

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 3-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; monivärinen

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; valkoinen/sininen
Tuotenro 2601-1102/987-100

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; valkoinen/sininen

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; valkoinen/sininen
Tuotenro 2601-3102/987-100

Piirikorttiliitin; vipu; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 2-nap.; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; valkoinen/sininen

CHOOSE YOUR UPGRADE

PCB terminal blocks and connectors are the protagonists on your PCB when it comes to reliable and safe signal transmission. There is a true hero in every terminal block and every connector – tailored to the specific requirements of your PCB. What is your choice?

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

PCB Terminal Blocks

WAGO offers a comprehensive range of PCB terminal blocks for conductors ranging from 0.08 to 16 mm2 (28–6 AWG) to connect PCBs to your device environment. With metric or inch pin spacing from 2.5 to 20 mm (0.098–0.787 inch), WAGO has the right solution for your application.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: