Maailman ensimmäiset vipukäyttöiset liittimet tehoelektroniikkaan sallivat suoran johtimien johdotuksen 25 mm²:iin asti (4 AWG). Tämä uusi liitinperhe laajentaa WAGO'n MULTI CONNECTION SYSTEMiä (MCS).
Saatavilla on kaksi versiota uusista pistoliitettävistä liittimistä (johdosta johtoon ja johdosta liittimeen), ja jokainen versio tarjoaa versioita 2-6-napaisiin. Kaikki mallit on suunniteltu johtimien nimelliskoolle 16 mm² (6 AWG) ja luokitukselle 1,000 V ja 75 A (IEC). Liittimissä on Push-in CAGE CLAMP® -tekniikkaa kaikille johdintyypeille, mikä mahdollistaa yksilankaisten ja holkillisten johdinten työntämisen laitteeseen helposti. Uudet vivulla varustetut MCS MAXI 16 -liittimet tarjoavat ainutlaatuisen tilaa säästävän ominaisuuden: Kiinteät ja hienosäikeiset johtimet voidaan liittää seuraavaksi suurimpaan poikkileikkaukseen (25 mm2/4 AWG) nimellisen johdinkoon ohi.
Helppo johdotus:
Helppo käyttövipu liitäntään ilman työkaluja
Sisäinen koodaus ilman kotelointiprofiilin aikaa vievää sovittamista
Tallentaa myös liitettynä
Valinnaiset integroidut lukitussalvat estävät kytkennän tahattoman irtoamisen
100 % väärinkytkennän esto