WAGO asennusliittimet

Asennusliittimet säästävät aikaa ja kustannuksia

WAGOn asennusliitimistä löytyy oikea tuote jokaiseen asennukseen. Jäykkien johtimien push-in-liitäntä, joka löytyy esim. jakorasioista, säästää paljon aikaa ja rahaa.

Edut:

  • Nopea ja helppo käyttää

  • Oikea liitin jokaiseen käyttötarkoitukseen

  • Minimaaliset tilavaatimukset mahdollistavat kytkennän myös ahtaisiin paikkoihin

  • Selkeästi järjestetyt johdot ohjauskaapeissa ja jakorasioissa

  • Huoltovapaa asennus

  • Pysyvät, turvalliset liitännät

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Riviliitinten asennus

TOPJOB® S -asennuskiskoon kiinnitettäviä riviliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® on tarjolla kattava valikoima, josta löytyy oikea riviliitin jokaiseen rakennuskäyttöön. TOPJOB® S- liittimillä olet valmistautunut jatkuvasti lisääntyviin ja muuttuviin rakennusten turvallisuusvaatimuksiin.

  • Push-in CAGE CLAMP® yhdistää jäykät, yksisäikeiset ja holkilliset johtimet työntämällä ne liittimen kytkentäaukkoon

  • Monipuolisten hyppyliittimien valikoima (esim. porrastetut, jatkuvat ja alasvievät hyppyliittimet)

  • Kolmirivinen, räätälöity merkintä merkintäliuskoilla antaa selkeän näkymän - myös johdotettuna

  • Korkein virransiirtokapasiteetti turvaa parhaan sähköturvallisuuden

  • Eristysresistanssin mittaus, joka on standardien mukainen (esim. E-CHECK)

  • Testiliitäntäsovitin nopeaa, turvallista eristeresistanssin mittausta varten - säästää jopa 50% testiaikaa, samalla suojaten laitteita

  • Yksinkertainen, yksilöllinen kytkinyksikön laajennus ja muunnos

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Valaisinliittimet

WAGOn valaisuliittimet sopivat hyvin yksi- ja hienosäikeisten johdinten väliseen liitäntään. WAGOn 224 muunnosliittimiä voidaan EN 60998:n mukaisen hyväksynnän ansiosta käyttää itsenäisinä laitteina lähes kaikissa sähköliitännöissä, joissa tarvitaan yksi- ja hienosäikeisten johdinten välinen liitäntä rakennuksissa kotitalous- ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin.

  • Yhdistä yksisäikeiset johtimet hienosäikeisten johdinten kanssa

  • Yksinkertainen johdotus ilman työkaluja - erityisen kätevä pään yläpuolella tehtävissä töissä

  • Tukee montaa eri käyttöä, mm. laitteiden liittäminen joustavilla johtimilla kiinteisiin asennuksiin (esim. umpimoottorit)

compact-verbindungsklemmen-serie-221_2000x2000px.jpg

Rasialiittimet kaikille johdintyypeille

Sisäpuhelimen johdotuksesta sähköuuneihin: Eri johdintyyppien liittäminen WAGOn kompakteilla 221-sarjan rasialiittimillä on nopeaa ja helppoa.

  • Kytke kaikki johdintyypit ilman esivalmistelua

  • Kytke kaikilla johdintyypeillä ja -kooilla

  • Helppo käyttövipu liitäntään ilman työkaluja

  • Korkea virransiirtokyky 32 A:iin asti

  • Adapterin kanssa sopii jakokäyttöön - laillisesti

s_0221_048x_000_xx_2000x2000px.jpg

221- sarjan rasialiittimet EX-alueille
Nyt saatavilla sähkötukkuliikkeissä!



  • Helppo asentaa; nosta vipu, työnnä johdin sisään, sulje vipu

  • Saatavilla 2-, 3- tai 5-napaisena 

  • Kaksi vaihtoehtoa, monipuoliset käyttömahdollisuudet:
    - 4mm2 -versio kytkettävissä hienosäikeisillä johtimilla poikkipinta-alaltaan 0,14 - 4 mm2, yksi- ja monisäikeisillä 0,2 - 4 mm2:iin
    - 6mm2-versio kytkettävissä kaikilla johdintyypeillä 0,5 - 6 mm2:iin

  • Adapteri lailliseen ja hyväksyttyyn kytkentään 

  • Nimellisjännite 275 V - 440 V

  • Yksittäiskytkentä sallittu

verbindungsdosenklemmen_serie-2273_2000x2000px.jpg

PUSH WIRE® -rasialiittimet

Laaja tuotevalikoimamme: 243-sarjan MICRO PUSH WIRE® -liittimet on suunniteltu erityisesti pienille johtimille (esim. matalajänniteasennukset). 2273 -sarjalla kytket jäykät johtimet 2,5 mm2 :iin (14 AWG) saakka; 773-sarja yhdistää johtimet kooltaan 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • Kompakti koko

  • Nopea kytkentä jäykillä johtimilla push-in-liitoksen avulla

  • Johtimien liitäntä ilman työkaluja

  • Sopii jakokäyttöön adapterin ansiosta

  • Uudelleenkäytettävä

  • Läpinäkyvä kotelointi, joka vahvistaa visuaalisesti johtimen riittävän liitännän

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn asennusliittimiin

WAGO-yhteyshenkilösi

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Lisäpalvelutarjonta: