Kevään uutuustuote

WAGOn 221-sarjan 10-napainen avattava Vipuliitin

AE-2000-Untitled-Post-GWA-Formats-2000x1125-2

Rasialiittimen tuoteperhe kasvaa! WAGOn 221-sarjan 2-, 3- ja 5-napaiset rasialiittimet ovat saaneet 10-napaisen version (Snro 1939595). Uuden kaksikerroksisen rasialiittimen avulla voi helposti yhdistää jopa kymmenen johdinta ilman työkaluja, kiitos käyttäjäystävällisen muotoilun. Tuotteessa on samat tekniset ominaisuudet ja hyväksynnät kuin muissa 221-sarjan tuotteissa.



Tuotteen edut:

  • Luotettava liitäntä

  • Tilaa säästävä kaksirivinen muotoilu

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle 0,14 - 4 mm² ja säikeiselle sekä yksilankaiselle johtimelle 0,2 - 4 mm²



Vivullisten rasialiitinten tuoteperhe kasvaa

2-, 3- ja 5-napaisen lisäksi nyt myös 10-napaisena!

LED-valojen asennus

Miten saat kytkettyä jopa kymmenen johdinta mahdollisimman vähän tilaa vievällä tavalla? WAGOn 221-sarjan uuden vipukympin avulla se onnistuu helposti ilman työkaluja. Miten? Ammattilaisemme näyttävät videolla.

Vipukymppi – kolme eri versiota

10-napainen versio tutusta 221-sarjan avattavasta vipuliittimestä on saatavilla tutussa oranssissa värityksessä. Se on saatavilla myös Ex-hyväksyttynä versiona, jonka tunnistaa harmaasta väristä. Lisäksi liitin on saatavilla vihreänä versiona, joka on ympäristöystävällisempi.

DIN-35 adapteri kiinteisiin asennuksiin

Asennusadapterit ovat saatavilla valkoisena (Snro 1957202), sinisenä (Snro 197200) ja kelta-harmaana (Snro 1957203). Nämä adapterit on suunniteltu 10-napaista rasialiitintä varten ja niissä on vedonpoistomahdollisuus.

Uudet WAGO adapterivaihtoehdot 221-sarjan 10-napaiselle rasialiittimelle

Update Key Visual Heatmap 221 10-conductor_GWA_2000x1125_EN
Vivulliset rasialiittimet; kaikille johdintyypeille; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Ympäristön lämpötila: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; läpinäkyvä
Tuotenro 221-420

Vivulliset rasialiittimet; kaikille johdintyypeille; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Ympäristön lämpötila: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; läpinäkyvä

Vivulliset rasialiittimet Vihreä Linja; kaikille johdintyypeille; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Ympäristön lämpötila: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; läpinäkyvä
Tuotenro 221-430

Vivulliset rasialiittimet Vihreä Linja; kaikille johdintyypeille; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Ympäristön lämpötila: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; läpinäkyvä

Vivulliset rasialiittimet; kaikille johdintyypeille; Ex e -sovelluksiin; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Käyttölämpötila (maks.): 105 °C; 4,00 mm²; läpinäkyvä
Tuotenro 221-490

Vivulliset rasialiittimet; kaikille johdintyypeille; Ex e -sovelluksiin; maks. 4 mm²; 10-johdin; läpinäkyvä runko; Käyttölämpötila (maks.): 105 °C; 4,00 mm²; läpinäkyvä

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; sininen
Tuotenro 221-539/000-006

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; sininen

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-539/000-053

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; sininen
Tuotenro 221-539/002-006

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; sininen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-539/002-053

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa
Tuotenro 221-539/1000-000

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa
Tuotenro 221-539/1002-000

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-15 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; sininen
Tuotenro 221-549/000-006

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; sininen

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-549/000-053

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; sininen
Tuotenro 221-549/002-006

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; sininen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-549/002-053

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa
Tuotenro 221-549/1000-000

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa
Tuotenro 221-549/1002-000

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; DIN-35 kiskolle; Ex-sovelluksiin; vaaleanharmaa

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; sininen
Tuotenro 221-529/000-006

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; sininen

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-529/000-053

Asennusadapteri vedonpoistolla; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; tummanharmaa-keltainen
Tuotenro 221-529/002-053

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; tummanharmaa-keltainen

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; sininen
Tuotenro 221-529/002-006

Asennusadapteri; 10-johdinliittimille; Sarja 221 - 4 mm²; kiinnitysjalallinen; sininen

10-napainen vivullinen rasialiitin käytössä

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

WAGOn 221-sarjan 10-napainen versio mahdollistaa uusia asennustapoja sähköasentajalle. Se sopii loistavasti jakorasioihin, eikä kahta liitintä tarvitse yhdistää silloilla. 10-napainen rasialiitin sopii myös erilaisiin laitekytkentöihin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: