MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Optimize work processes in wiring with professional hand tools

Tehokkuutta työhön & prosesseihin WAGO työkaluilla

Digitalisoidut ja automatisoidut prosessit muokkaavat yhä enemmän sähkökeskusvalmistuksen päivittäistä työtä. Kaikesta digitalisaatiosta huolimatta suuri osa sähkökeskusten valmistuksesta on kuitenkin edelleen manuaalista kokoonpanoa! Se, että yli 70 % asennustyöstä tehdään käsin, tekee mekaanisten komponenttien sijoittelun ja johdotuksen optimoinnista entistä tärkeämpää. Kun käytössä ovat korkealaatuiset ja toimivat työkalut, työn vaatimaa aikaa voidaan lyhentää merkittävästi ja työprosesseja tehostaa.



Hyödyt sinulle:

  • Helppo, tarkka ja turvallinen käyttö

  • Ajan säästö ja prosessivarmuus

  • Taloudellinen ja ympäristöystävällinen



Tools for every application

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

The WAGO tool bag: Everything perfectly stowed away and quickly to hand!

Whether in building installation, machine and system construction or maintenance and repair work - the practical WAGO tool bag ensures maximum mobility and flexibility, as all the tools you need are always to hand. In addition, the bag can be easily connected to an L-Boxx Micro or Mini with a click fastener, so that the appropriate connection terminals and wire end ferrules for conductor connection are always at hand.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Screwdriver with VDE Certification

  • Screwdriver with VDE certification: tested up to 1000 V per IEC 60900

  • With practical slip protection

  • Rubberized two-component handle for safe, ergonomic handling

The VDE screwdrivers are available in the following variants:

  • Slotted

  • Cross-slot (PH and PZ)

  • Torx®

  • Combination slotted and cross-slot (PH and PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Sheath Stripping

Fast and safe cable and wire stripping is one of the most important tasks in circuit cabinet installation. Titanium nitride blade coating for low wear and non-slip handle areas for a solid, secure grip are among the the advantages offered by the WAGO professional cable strippers.

Stripping Pliers for Control and Sensor Cables

  • Quick insulation stripping on sensor/control lines without damage to the individual strands

  • No cable diameter adjustment necessary

  • Easy stripping even over longer distances

  • Long service life, thanks to replaceable cutting blades

  • For sensor/actuator cables, highly flexible TPE-U cables, PUR cables, PUR/PVC cables, PVC cables, shielded and unshielded, multi-core cables

Cable Knives

  • 5 exchangeable cable brackets: one tool for a wide range of diameters (4–70 mm / 12–2/0 AWG)

  • Clamping arm and viewing window for precise round cutting

  • Ergonomic handling with two-component grip

  • No exposed blade means high level of safety during and after work (pockets, toolbox)

  • Variable cable and hook blade settings for different cable types

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

In-Socket Cable Stripper

  • Extra-long design and improved force transfer simplify stripping of insulation in deep distribution boxes, minimizing the risk of injury.

  • Strips all standard round cables: Ø 8 to 13 mm (1–3/0 AWG) e.g., NYM 3 x 1.5 mm (0.06 in.) to NYM 5 x 2.5 mm (0.098 in.) (PVC- and halogen-free); ground cables up to 5 x 1.5 mm (0.06 in).

  • The novel four-blade design allows a precise cut with less effort.

  • Integrated length scale (interior) for precise wire stripping

  • No manual cutting depth adjustment needed (so no damage to conductor strands)!

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universal Cable Stripper

  • Simple cable guide for quick and easy longitudinal cut; especially expedient for halogen-free conductors

  • Outlined blade for stripping 0.2 to 4.0 mm² (24-12 AWG) wires

  • Universal knife with locking push knob for on-the-job safety

  • Strips all standard round cables: Ø 8 to 13 mm (1-3/0 AWG) e.g., NYM 3 x 1.5 mm (0.06 in.) up to NYM 5 x 2.5 mm (0.098 in.) (PVC- and halogen-free); ground cables up to to 5 x 1.5 mm (0.06 in).

  • The novel four-blade design gives you the most precise cut with less effort.

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Data Cable Stripper

  • Faster, easier cable stripping; especially for PVC-insulated data cables with thin insulation (e.g., Cat 5, 6, 7 and 8 twisted-pair cables)

  • One side for stripping the outer insulation and the other for stripping the foil shielding

  • Integrated interior length scale enables precise insulation stripping.

  • The novel two-blade design allows a precise cut with less effort.

  • No need to adjust cut depth to the respective diameter – the specially-set blades cleanly cut through the outer insulation and accurately grip and remove the foil shielding too.

Stripping

Our Quickstrip Vario wire stripper (206-1125) is designed to handle conductors from 0.03 to 16 mm² (32–5 AWG).

  • The automatic wire stripper with integrated cutting function enables fast, smooth conductor handling for a wide range of cross-sections from 0.03 to 16 mm² (32–5 AWG).

  • Adjustable partial stripping – since part of the cut insulation remains at the end of the conductor, nothing else is needed to protect the splice, and this part can be easily pulled off before final connection.

  • No ferrules needed when conductor is connected to a WAGO rail-mounted terminal block with spring pressure connection technology

  • Fine adjustment for removing thin and thick insulation

  • Replacement blades (standard/V/oval blades) can be stored in the special compartment in the handle.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Crimping

Crimping tools like the Variocrimp 4 and 16 complete WAGO’s portfolio of tools. (206-1204 and 206-1216).

  • Automatic adjustment to the conductor cross-section

  • With a squared crimp form, the conductor position needs no unwieldy twisting to connect or disconnect at the clamping point.

  • The jaws of the pliers open automatically after crimping.

  • Conductor and ferrule insertion possible from both sides (for left- and right-handers).

  • Gas-tight crimping ensures secure connections.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Standards-compliant test probes – secure, flexible, precise!

Because of the conductor insulation, typical test probes cannot always be inserted into the rail-mount terminal block test slots. To measure current and voltage in compact terminal blocks, electricians used to need suitable adapters to reach the often narrow test slots with measurement instruments. WAGO now offers the right solution: Optimized test probes with diameter of 2 mm that enable direct and standards-compliant measurement in CAT III and CAT IV applications – without an additional adapter.

  • Current and voltage measurement with no adapter – with the specially developed test probe, test plug adapters are no longer necessary.

  • The especially small removable test probes measure currents up to 10 A.

Compatible products ...

Kaapelileikkuri; Cu- ja Al-johtimille maks. 35 mm²/AWG 2
Tuotenro 206-118

Kaapelileikkuri; Cu- ja Al-johtimille maks. 35 mm²/AWG 2

Variocrimp 4 -puristustyökalu; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue: 0,25 - 4,0 mm²
Tuotenro 206-1204

Variocrimp 4 -puristustyökalu; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue: 0,25 - 4,0 mm²

Variocrimp 16 -puristustyökalu; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue: 6, 10 ja 16 mm²
Tuotenro 206-1216

Variocrimp 16 -puristustyökalu; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue: 6, 10 ja 16 mm²

Kuorintatyökalu "Quickstrip Vario"; Vakio, 0,03 - 16 mm²; sis. kaapelileikkuri
Tuotenro 206-1125

Kuorintatyökalu "Quickstrip Vario"; Vakio, 0,03 - 16 mm²; sis. kaapelileikkuri

Puristustyökalu 25; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue 10 mm, 16 mm ja 25 mm
Tuotenro 206-1225

Puristustyökalu 25; eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille; Puristusalue 10 mm, 16 mm ja 25 mm

Varapuristusleuat; mallille 206-1125
Tuotenro 206-1132

Varapuristusleuat; mallille 206-1125

Teräsarja; Vakio, 0,03 - 16 mm²; mallille 206-1125
Tuotenro 206-1126

Teräsarja; Vakio, 0,03 - 16 mm²; mallille 206-1125

Teräsarja; Ovaali terä, 10 - 16 mm²; mallille 206-1125
Tuotenro 206-1128

Teräsarja; Ovaali terä, 10 - 16 mm²; mallille 206-1125

Jousiliitin; pieni; 206-1204:lle ja 206-1216:lle
Tuotenro 206-1206

Jousiliitin; pieni; 206-1204:lle ja 206-1216:lle

Kuorintapituuden rajoitin varalle; mallille 206-1125
Tuotenro 206-1129

Kuorintapituuden rajoitin varalle; mallille 206-1125

Varaleikkuusuojus; mallille 206-1125
Tuotenro 206-1131

Varaleikkuusuojus; mallille 206-1125

Kuorintatyökalu Quickstrip 16; 4 - 16 mm²; sis. leikkuri johtimille 0,02–10 mm² f-st (1,5 mm² s)
Tuotenro 206-125

Kuorintatyökalu Quickstrip 16; 4 - 16 mm²; sis. leikkuri johtimille 0,02–10 mm² f-st (1,5 mm² s)

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: