Votre accès à WAGO

Êtes-vous encore enregistré ?

S'inscrire maintenant !

Nouveautés 31 octobre 2018
La série 221 connecte maintenant jusqu’à 6 mm² !

La célèbre série 221 s’agrandit avec 3 nouvelles bornes à leviers pour des connexions jusqu’à 6 mm².

Dans la continuité de sa « petite sœur » la 221 4mm², cette nouvelle série étend l'utilisation de la borne universelle en permettant désormais l’insertion de conducteurs de 0.5 jusqu'à 6 mm².

Dans les installations du bâtiment, il est parfois nécessaire d’utiliser des conducteurs de section supérieure à 4 mm². Par exemple, pour des raisons règlementaires (courants 32A) ou pour réduire les chutes de tension sur les câbles longs.

Le nouveau connecteur de WAGO répond aisément aux besoins de ces applications, et de bien d’autres, tout en apportant la technologie et les performances éprouvées de la connexion par ressort. Dans le nouveau champ d’application des mini bornes 221, on trouvera ainsi le câblage de prises triphasées et l’installation de climatiseurs. Les fabricants d'équipements électriques (OEM) ne sont pas en reste et bénéficient également de la nouvelle série 221 élargie. La connexion jusqu'à 6 mm² offre des possibilités totalement nouvelles dans les applications telles que : les systèmes d'éclairage et de signalisation haute puissance câblés, ou encore les systèmes CVC dans les bâtiments commerciaux.

Jusqu’à « hier » l’électricien était obligé d’utiliser un domino de 6 ou 10 mm² avec toutes les contraintes qu’on lui connait : encombrement dans la boite d’encastrement, serrage des vis, isolation etc. Avec la nouvelle borne à levier 6 mm² WAGO, il existe maintenant un raccordement pratique, simple, rapide et sûr.

Cette nouvelle série est disponible chez tous les distributeurs de matériel électrique.

 

DOMAINES D'APPLICATION

La 221 6 mm² convient parfaitement aux électriciens voulant raccorder des conducteurs rigides et des conducteurs souples. Pour les fabricants d’équipements OEM, la 221 6 mm² offre des possibilités complètement nouvelles, par exemple pour les systèmes d'éclairage haute puissance ou les systèmes HVAC dans les bâtiments commerciaux, plus trivialement le raccordement des fours et des plaques de cuisson. Il existe également des applications « industrielles » dans lesquelles il faut raccorder des équipements permanents avec des exigences de puissance plus élevées ou poser des sections de conducteurs plus grandes dans le but de réduire efficacement les chutes de tension sur de longues distances.