Nouveautés 31 octobre 2018
La 221 s’installe en milieux ATEX

WAGO lance sa série 221, dans une version destinée à résister aux conditions les plus extrêmes. Les électriciens peuvent désormais utiliser leur « borne universelle» partout, même dans les zones dangereuses.

La nouvelle série 221 pour applications Ex porte la protection de type «e» pour plus de sécurité, offrant des possibilités de conception entièrement nouvelles pour les fabricants de boîtes de jonction, boîtes à bornes, luminaires ou appareils électroniques destinés aux zones dangereuses des zones 1 et 2.

Ces nouveaux connecteurs résistants aux conditions les plus extrêmes acceptent des conducteurs souples de 0,14 à 4 mm², ainsi que des conducteurs rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm². Le levier du connecteur peut être facilement ouvert à la main ; le conducteur est inséré et le levier repoussé. Cette nouvelle série 221 peut être facilement identifiée grâce à ses leviers gris clair et son marquage Ex sur les connecteurs et le support de fixation.

Les connecteurs de 2, 3 et 5 fils peuvent être facilement clipsés sur le support de montage WAGO. Le support peut être fixé sur un rail de montage ou vissé fermement sur une surface lisse. Lorsque les connecteurs sont placés dans le support, la tension de service est de 275 V. Pour les applications avec des tensions de service jusqu’à 440 V, les espaces entre les connecteurs juxtaposés sont conformes à la norme en termes de distance d’isolement et de ligne de fuite.

Même lorsque le connecteur est déjà inséré dans le support, les conducteurs peuvent être connectés et déconnectés, par exemple lors du câblage de conducteurs individuels, un avantage décisif pour les applications dans les zones Ex ! En effet, les boîtes de distribution conventionnelles pour les applications Ex sont équipées de colliers de serrage, ce qui rend difficile le desserrage des conducteurs individuels.

Les fabricants pourront compter sur la technologie de WAGO pour leurs applications quel que soit leur environnement.

 

DOMAINES D'APPLICATION

La borne 221 Atex est destinée aux fabricants d'appareils de refroidissement, de coffrets électriques, d’éclairage et de boîtes de jonctions pour des applications Ex. Elle sera un produit incontournable dans les industries chimique, pétrochimique, l’industrie des procédés, l’industrie de transformation des vernis, l’industrie minière et dans les silos.