Alimentations industrielles
Disposant d’une réserve de puissance importante pour démarrer les charges à fort appel de courant et d’une grande résistance aux températures, l’alimentation PRO 2 est l’alimentation idéale pour les applications industrielles et tertiaires les plus exigeantes.
Alimentations monophasées 24 V DC
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2144
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2146
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2147
- Courant de sortie 40 A réf. 2787-2448
Alimentations triphasées 24 V DC
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2344
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2346
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2347
- Courant de sortie 40 A réf. 2787-2348
Alimentations monophasées 48 V DC
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2157
Alimentations triphasées 48 V DC
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2357
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2358
Alimentations Tropicalisées
La tropicalisation G3 permet à la PRO 2 de résister aux applications extrêmement exigeantes où de la condensation peut se former et où des gaz corrosifs peuvent être présents, telle que dans les installations pétrolières offshore.
Alimentations monophasées 24 V DC Tropicalisées
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2144/0000-0070
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2146/0000-0070
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2147/0000-0070
Alimentations triphasées 24 V DC Tropicalisées
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2344/0000-0070
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2346/0000-0070
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2347/0000-0070
Alimentations Marine
Les versions marines des alimentations PRO 2 sont homologuées selon la norme DNV-GL et peuvent résister à toutes les contraintes imposées par une utilisation sur des navires. Qu’il s’agisse de vibrations, chocs, températures tropicales ou polaires, l’alimentation PRO 2 délivrera toute sa puissance.
Alimentations monophasées 24 V DC Marine
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2144/0000-0030
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2146/0000-0030
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2147/0000-0030
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-3147/0000-0030
- Courant de sortie 40 A réf. 2787-2448/0000-0030
Alimentations triphasées 24 V DC Marine
- Courant de sortie 5 A réf. 2787-2344/0000-0030
- Courant de sortie 10 A réf. 2787-2346/0000-0030
- Courant de sortie 20 A réf. 2787-2347/0000-0030
- Courant de sortie 40 A réf. 2787-2348/0000-0030