[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisation-ouverte","name":"Automatisation ouverte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisation-ouverte/cybersécurité","name":"Cybersécurité","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisation-ouverte/cybersécurité/solutions-adaptees-securites","name":"Des solutions précises","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatisation-ouverte/cybersécurité/solutions-adaptees-securites/wago-cybersecurite-collector","name":"WAGO Cybersecurity Collector","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Sujets
13 juin 2025
WAGO Cybersecurity Collector
Le WAGO Cybersecurity Collector surveille des zones de réseau segmentées et transmet les données collectées au système central - sans surcharger le réseau. Les données collectées sont ensuite disponibles dans des systèmes tels que SOC, SIEM, pare-feu ou des systèmes de gestion d'actifs OT.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Gardez un œil sur votre réseau et sécurisez votre système de manière globale.
Agrégation et tunneling
Enregistrement de données de réseau et transmission sécurisée à une instance de WAGO Cybersecurity Network Sight
Fonctionnement sans problème
Analyse passive du trafic dans des réseaux segmentés
Transmission unidirectionnelle
Connexion unidirectionnelle de réseaux segmentés pour garantir l'intégrité.
Données - filtrées et compressées
Compression du trafic jusqu'à 1:10 et filtrage des données non pertinentes
Connexion cryptée
Le trafic OT en miroir est transmis via un protocole de tunnel crypté dans le réseau
Montage : rail DIN/fixation murale
Boîtier : aluminium/acier, sans ventilateur, avec indice de protection IP30
Poids : 500 g
Dimensions : (mm ; H x Prof. x La) 110 x 90 x 30
CPU : Intel® Atom™ x5-E3940, 4 cœurs, 1,6 GHz
RAM : 8 GB LPDDR4
Stockage : 64 GB
3 x Ports 10/100/1000BASE-TX
RJ-45 RS-232 (TX/RX/GND)
RS-485, contrôle automatique de flux sur bloc de bornes à 8 pôles
1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0
1 x entrée digitale, 1x sortie digitale
1 x connexion HDMI
Température de fonctionnement : -20 … 60 °C
Humidité en fonctionnement : 5 … 95 %
Certifications : CE, FCC, RoHS
Alimentation : 12 … 24 V DC
Raccordement : bloc de bornes à 4 pôles avec fonction de disjoncteur