Équipement :
Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT | ||||
orange | 3 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-203 | 100 | |
jaune | 5 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-205 | 100 | |
gris clair | 8 x 0,5 … 2,5 mm² | 2273-208 | 50 | |
Bornes de raccordement COMPACT | ||||
transparent | 2 x 0,14 … 4 mm² | 221-412 | 100 | |
transparent | 3 x 0,14 … 4 mm² | 221-413 | 50 | |
transparent | 5 x 0,14 … 4 mm² | 221-415 | 25 | |
Bornes pour luminaires WAGO | ||||
blanc | 2 x 1 … 2,5 mm² « r » | 224-112 | 100 | |
Bornes pour boîtes de dérivation | ||||
rouge | 2,5 … 6 mm² « r+s » | 773-173 | 50 | |
Bornes MICRO pour boîtes de dérivation | ||||
gris foncé | 4 x 0,6 … 0,8 mm Ø | 243-204 | 100 | |
gris foncé | 8 x 0,6 … 0,8 mm Ø | 243-208 | 50 | |
Adaptateur de fixation | ||||
orange | 221-500 | 4 |