L'article a été retiré du panier, puisqu'il s'y trouve déjà ou vous avez acheté la quantité maximale.

Nouveautés 30 novembre 2018
Bornes sectionnables TOPJOB® S

Les bornes sectionnables WAGO présentes dans la gamme TOPJOB® S, permettent d’isoler tous types de signaux même sous tension, sans risque, grâce à la présence d’un couteau de sectionnement réversible. Ces bornes sont particulièrement utiles par exemple lors de la conception d’une armoire, pour isoler des signaux avant la mise en route, ou encore lors de maintenance pour la mesure de courant.

Plus de 40 références disponibles au catalogue répondent à toutes les contraintes terrain : bornes simple étage ou double étage, en version pour 2, 3 ou 4 fils, pour des sections de 0.25 mm² à 10 mm².

Grâce à leur boîtier en polyamide (PA 66) et l’intégration de la connectique à ressort Push-in CAGE CLAMP® (extrêmement fiable et résistante aux vibrations, déjà largement éprouvée par les professionnels), elles sont d’une solidité à toute épreuve.

Outre la possibilité d’inverser le sens du couteau de sectionnement, les bornes sectionnables disposent des mêmes avantages que les autres bornes sur rail de la gamme TOPJOB® S : système de repérage en bande rapide, double canal de pontage, possibilité de combiner différents types de bornes sur un même bornier…

Avec des millions de bornes vendues à travers le monde chaque année, ces bornes, comme l’ensemble des produits WAGO ont été conçues avec la même volonté de « QUALITE ».

Caractéristiques produits

  • Fonction : isolation de tout type de signal

  • Possibilité d’inverser la position du couteau de sectionnement

  • Conception robuste en polyamide (PA 66)

  • Vaste gamme de (+ de 40 références) pour toutes les contraintes terrain : simple/double étage, versions 2/3/4 fils, pour sections de 0,25 à 10 mm
  • Les avantages de la gamme TOPJOB® S : système de repérage en bande rapide, accessoires de pontage

  • Fiabilité : connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, des millions de bornes vendues par an