Sujets

Paramétrer au lieu de programmer

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 03/11/2023
  • Notre système modulaire - votre base pour des économies

    Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.





    • Contrôle et modules d'entrée

    • Application logicielle conviviale

    • Composants pour mesurer l'énergie électrique

    • Configuration et mise en service faciles

    • Enregistrement de données et visualisation

    • Seulement cinq étapes : votre façon d'épargner



    Gestion des données énergétiques WAGO

    Tous les composants en aperçu

    L'efficacité est si facile !

    Grâce à notre solution de gestion des données énergétiques, vous pouvez enregistrer et visualiser en un rien de temps les données de mesure provenant de différents médias et grandeurs d'influence.

    Avantages :

    • Prêt à partir en quelques étapes

    • Pas de connaissances en programmation nécessaires

    • Pour quasiment tous les secteurs

    Nos contrôleurs – vite installés

    Découvrez comment installer notre contrôleur « Gestion des données énergétiques » en quelques étapes.

    Avantages :

    • Configuration système simple

    • Configuration rapide de l'adresse IP

    • Transfert facile du logiciel

    • Extension d'application en quelques clics

    Contrôle et modules d'entrée

    • Contrôleur puissant avec serveur Web intégré

    • Connexion via ETHERNET aux réseaux existants ou aux routeurs WLAN

    • Variété de modules d'entrées analogiques et numériques pour la mesure de puissance triphasée

    • Interfaces pour connecter les compteurs M-Bus et les capteurs radio basés EnOcean

    Dataplotter2DE.jpg

    Application logicielle conviviale

    • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur

    • Enregistrement de données confortable selon vos besoins

    • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure

    • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle

    Composants pour mesurer l'énergie électrique

    • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques avec différents courants de référence

    • Composants également pour une adaptation aisée des installations existantes

    • Bornes de prélèvement de potentiel pour la mesure de tension

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Configuration et mise en service faciles

    • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés

    • Pages de configuration transparentes et clairement structurées

    • Pas de connaissances en programmation nécessaires

    Enregistrement de données et visualisation

    • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux

    • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »

    • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure

    • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible

    • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes

    energiemanagement_titel-5-schritte_2000x2000.jpg

    Votre façon d'épargner

    1. Sélection du matériel

    2. Téléchargement du logiciel « Gestion des données énergétiques » et transfert dans le contrôleur d'application

    3. Installation du matériel

    4. Configuration des signaux d'entrée

    5. Connexion à un logiciel de gestion de l'énergie, SCADA ou outils d'analyse (transfert de données via Modbus ou FTP)

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    Le contrôleur d'application PFC200

    Le contrôleur d'application PFC200 est le matériel de base pour l'application « Gestion des données énergétiques ».

    WAGO en application

    Références et matériel d'information dans le domaine de la gestion des données énergétiques

    En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la gestion de l'énergie

    energiemanagement_friedrich_halle_2000x1500.jpg

    Transparence dans la production textile

    L'acquisition de données de mesure est un levier d'économie d'énergie pour des entreprises telles que Georg + Otto Friedrich. Ils s'appuient sur le système de gestion de l'énergie WAGO, facile à utiliser.

    energiemanagement_klingele_smiley_2000x1500.jpg

    Le potentiel d'économies est dans les données

    Économisez de l'énergie et améliorez la qualité des produits - la société « Klingele Papierwerke » y parvient grâce à l'acquisition et à l'analyse de données à l'aide de contrôleurs WAGO.

    Téléchargements pour la gestion des données énergétiques

    Le matériel d'information, la documentation pour la gestion des données énergétiques et les textes d'appel d'offres peuvent être trouvés ici.

    Votre contact au sein de WAGO

    Autres demandes: