MCS MAXI 6
Réf. 831-1105/322-004
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquet de verrouillage central; noir
Dimensions en mm
L = nombre de pôles x pas + 1,9 mm
Nombre de pôles 2 : A = 0,1 mm
Nombre de pôles 3 : A = 7,5 mm
Nombre de pôles 4 : A = 7,5 mm
Nombre de pôles 5 : A = 15,12 mm
Nombre de pôles 6 : A = 15,12 mm
Nombre de pôles 7 : A = 22,74 mm
Nombre de pôles 8 : A = 22,74 mm
Nombre de pôles 9 : A = 30,36 mm
L = nombre de pôles x pas + 1,9 mm
Nombre de pôles 2 : A = 0,1 mm
Nombre de pôles 3 : A = 7,5 mm
Nombre de pôles 4 : A = 7,5 mm
Nombre de pôles 5 : A = 15,12 mm
Nombre de pôles 6 : A = 15,12 mm
Nombre de pôles 7 : A = 22,74 mm
Nombre de pôles 8 : A = 22,74 mm
Nombre de pôles 9 : A = 30,36 mm