Réf. 2092-1402/005-000
Connecteur mâle THT; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 2 pôles; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles x pas) + 2,2 mm
L1 = (nombre de pôles x pas) + 8 mm
L2 = (nombre de pôles x pas) + 7 mm
A = 3,6 mm Broche à souder THT
A = 2,4 mm Broche à souder THR